CombiCard kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...G-K... med stor plintlåda
CombiCard
Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Idealisk för väggmontering i applikationer där stort separat plintutrymme med eget lock behövs
- Mellansektion eller frontdel monteras på ryggdelen och håller skyddsklass upp till IP65
- RD…G-KSC har gångjärnsanslutning på båda sidorna, idealiskt för enkel åtkomlighet vid servicearbete
- Många fästpunker, både för kretskort, montageplatta och DIN-skenor
- Ovala nyckelhål utanför kapslingsutrymmet för att fästa ryggdelen på vägg
Leveransomfattning
- Ryggdel, plintlock, packningar och skruvar
- RD…G-KSC, ryggdel, plinlock, packningar, skruvar, integrerade gångjärn med monterings material
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.