Tillbehör CombiCard - Monteringsplatta MR.../MR...K

CombiCard

Art nr Benämning Beskrivning Enhet Pris
83650461 MR 1000 Monteringsplatta för ryggdel
83650471 MR 2000 Monteringsplatta för ryggdel
83650481 MR 3000 Monteringsplatta för ryggdel
83650462 MR 1000 K Monteringsplatta för ryggdel med plintlåda
83650472 MR 2000 K Monteringsplatta för ryggdel med plintlåda
83650482 MR 3000 K Monteringsplatta för ryggdel med plintlåda
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För snabb och enkel infästning av olika komponenter finns montageplattor i hårdpapper (Pertinax)
  • Försedda med 4st skruvhål för enkelt montage direkt i underdelen av ryggdelen

Leveransomfattning

  • Montageplatta och skruvar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.