Webshop

CombiCard kapslingsdel front - Frontram öppen FO för frontplåt

CombiCard

Moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik. Välj front, mellansektion och ryggdel för dina behov. Beställ direkt i vår webshop!

Låg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)UHPEnhet

Pris

83650311FO 1000Frontram öppen133,413833,6320
83650321FO 2000Frontram öppen184,213833,6330
83650331FO 3000Frontram öppen280,7213833,6349
83650361FP 1000 AAFrontplåt (utsida)-----
83650371FP 2000 AAFrontplåt (utsida)-----
83650381FP 3000 AAFrontplåt (utsida)-----
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Försänkt yta på 10 mm med skyddande ram där membran, overlay eller knappar kan monteras skyddat
  • Kombineras med frontplåt FP…Al (tillbehör) som monteras från insidan av ramen, skyddsklass IP65
  • Även möjligt att använda frontplåt FP…AA (tillbehör) som monteras från utsidan, skyddsklass IP40

Leveransomfattning

  • Frontram, skruvar, monteringsmaterial och packning för frontplåt FP…Al

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.