Webshop

SH-PC-A 0,6/1 kV

Skärmad kraft- och styrkabel för fartyg 0,6/1 kV

Flexibel kabel för marina applikationer med design både som enkelledare och mångledare. Halogenfri med goda brandegenskaper.

  • Certifierad för marina applikationer
  • Förbättrade egenskaper i händelse av brand
  • God flexibilitet

FlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistensStörningssignalerUV-beständig

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

111113102 x 18,55981
111113113 x 18,97297
111113123 G 18,97297
111113134 x 19,686116
111113144 G 19,686116
111113155 x 110,4101136
111113165 G 110,4101136
111113177 x 111,4126175
111113187 G 111,4126175
1111131910 x 114,7213258
1111132010 G 114,7213258
111113252 x 1,59,17996
111113263 x 1,59,597120
111113273 G 1,59,597120
111113284 x 1,510,3117143
111113294 G 1,510,3117143
111113305 x 1,511,4138175
111113315 G 1,511,4138175
111113327 x 1,512,3174221
111113337 G 1,512,3174221
1111133410 x 1,515,9290325
1111133510 G 1,515,9290325
1111133612 x 1,516,3324378
1111133712 G 1,516,3324378
1111133814 x 1,517,3361421
1111133914 G 1,517,3361421
1111134019 x 1,519,3452545
1111134119 G 1,519,3452545
1111134224 x 1,522,5555684
1111134324 G 1,522,5555684
1111134430 x 1,523,7654810
1111134530 G 1,523,7654810
1111134637 x 1,525,7773979
1111134737 G 1,525,7773979
111113482 x 2,59,9104123
111113493 x 2,510,4132156
111113503 G 2,510,4132156
111113514 x 2,511,5163198
111113524 G 2,511,5163198
111113535 x 2,512,5194236
111113545 G 2,512,5194236
111113557 x 2,514,1294323
111113567 G 2,514,1294323
1111135710 x 2,517,7403453
1111135810 G 2,517,7403453
1111135912 x 2,518,2457517
1111136012 G 2,518,2457517
1111136319 x 2,521,3655763
1111136419 G 2,521,3655763
1111136524 x 2,525,1810971
1111136624 G 2,525,1810971
111113711 x 46,97389
111113721 G 46,97389
111113732 x 411,3142169
111113743 x 411,9185220
111113753 G 411,9185220
111113764 x 412,9232273
111113774 G 412,9232273
111113785 x 414,7324349
111113795 G 414,7324349
111113801 x 67,496112
111113811 G 67,496112
111113822 x 612,3188218
111113833 x 613251290
111113843 G 613251290
111113854 x 614,7364384
111113864 G 614,7364384
111113875 x 616435465
111113885 G 616435465
111113891 x 108,6142163
111113901 G 108,6142163
111113912 x 1014,9327332
111113923 x 1015,7432445
111113933 G 1015,7432445
111113944 x 1017,4544573
111113954 G 1017,4544573
111113965 x 1018,9657692
111113975 G 1018,9657692
111113981 x 169,7208231
111113991 G 169,7208231
111114002 x 1617,3466481
111114013 x 1618,3631658
111114023 G 1618,3631658
111114034 x 1620,2803848
111114044 G 1620,2803848
111114055 x 1622,39761035
111114065 G 1622,39761035
111114071 x 2511,6308352
111114081 G 2511,6308352
111114092 x 2520,9675727
111114103 x 2522,39291018
111114113 G 2522,39291018
111114124 x 2524,711911314
111114134 G 2524,711911314
111114145 x 2527,114541618
111114155 G 2527,114541618
111114161 x 3512,9414469
111114171 G 3512,9414469
111114183 x 3525,312461377
111114193 G 3525,312461377
111114204 x 352816071792
111114214 G 352816071792
111114225 x 353119692213
111114235 G 353119692213
111114241 x 5015,1617640
111114251 G 5015,1617640
111114263 x 502917121841
111114273 G 502917121841
111114284 x 5032,122202400
111114294 G 5032,122202400
111114321 x 7017,1829872
111114331 G 7017,1829872
111114343 x 7033,223252536
111114353 G 7033,223252536
111114364 x 7037,231483355
111114374 G 7037,231483355
111114381 x 9519,810951157
111114391 G 9519,810951157
111114403 x 9539,432253433
111114413 G 9539,432253433
111114424 x 9543,941944505
111114434 G 9543,941944505
111114441 x 12022,113511427
111114451 G 12021,113511427
111114463 x 12044,339914270
111114473 G 12044,339914270
111114481 x 15023,516601765
111114491 G 15023,516601765
111114503 x 15050,149165300
111114513 G 15050,149165300
111114521 x 18525,920202101
111114531 G 18525,920202101
111114543 x 18552,759986308
111114553 G 18552,759986308
111114561 x 24028,925742629
111114571 G 24028,925742629
111114581 x 30032,131753205
111114591 G 30032,131753205
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Certifierad för marina applikationer
  • Begränsar brandspridning, rökdensitet samt giftiga gaser i händelse av brand, för hög säkerhet i utrymmen med många människor
  • Skärm mot elektromagnetiska fält
  • Hög flexibilitet för trånga utrymmen

Användningsområden

  • För kraft, kontroll och belysning i alla typer av utrymmen i fartyg
  • UV-beständig men bör skyddas från saltvatten
  • För EMC-känsliga miljöer

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Korrosiva gaser enligt 60754-2
  • Rökutveckling enligt IEC 61034
  • Brandspridning enligt IEC 60332-1-2, 60332-3-22
  • Flourinnehåll enligt IEC 60684-2

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av HF XLPE-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-353
  • Skärmfläta av blank koppartråd. Vid förfrågan förtent koppar eller stålarmerad fläta. Täthet 90%
  • Yttermantel av SHF1-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-353, svart

Ledaridentifikation

  • 1 ledare: Svart
    2-5 ledare: Färgkod enligt VDE 0293-308
    Från 6 ledare: Svarta ledare med vita siffror (med eller utan grön/gul)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Uo/U: 0,6/1.0 kV

Provspänning

  • 3500 VAC

Temperaturområde

  • Fixed: -40° C to +90°C
  • Vid installation: -15°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.