Webshop

SH-PC-U 0,6/1 kV

Oskärmad kraft- och styrkabel för fartyg 0,6/1 kV

Flexibel kabel för marina applikationer med design både som enkelledare och mångledare. Halogenfri med goda brandegenskaper.

  • Certifierad för marina applikationer
  • Förbättrade egenskaper i händelse av brand
  • God flexibilitet

FlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistensUV-beständig

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

111111502 x 17,51966
111111514 x 18,838104
111111524 G 18,838104
111111535 x 19,648123
111111545 G 19,648123
111111631 x 1,551444
111111641 G 1,551444
111111652 x 1,58,12981
111111663 x 1,58,743108
111111673 G 1,58,743108
111111684 x 1,59,558131
111111694 G 1,59,458131
111111705 x 1,510,472156
111111715 G 1,510,472156
111111727 x 1,511,5101206
111111737 G 1,511,5101206
111111748 x 1,512,4115230
111111758 G 1,512,4115230
1111117610 x,1,514,7144291
1111117710 G 1,514,7144291
1111117812 x 1,515,1173335
1111117912 G 1,515,1173335
1111118014 x 1,515,9202376
1111118114 G 1,515,9202376
1111118216 x 1,517,1230445
1111118316 G 1,517,1230445
1111118419 x 1,517,9274495
1111118519 G 1,517,9274495
1111118624 x 1,521,1346625
1111118724 G 1,521,1346625
1111118830 x 1,522,5432760
1111118930 G 1,522,5432760
1111119037 x 1,524,3533911
1111119137 G 1,524,3533911
111111921 x 2,55,42457
111111931 G 2,55,42457
111111942 x 2,59,148111
111111953 x 2,59,672144
111111963 G 2,59,672144
111111974 x 2,510,596179
111111984 G 2,510,596179
111111995 x 2,511,7120221
111112005 G 2,511,7120221
111112017 x 2,512,7168287
111112027 G 2,512,7168287
1111120310 x 2,516,3240407
1111120410 G 2,516,3240407
1111120714 x 2,517,9336545
1111120814 G 2,517,9336545
1111120919 x 2,520,1456718
1111121019 G 2,520,1456718
1111121124 x 2,523,7576906
1111121224 G 2,523,7576906
111112171 x 463876
111112181 G 463876
111112192 x 410,377150
111112203 x 410,9115200
111112213 G 410,9115200
111112224 x 412,1154257
111112234 G 412,1154257
111112245 x 413,3192311
111112255 G 413,3192311
111112261 x 66,558100
111112282 x 611,5115203
111112293 x 612,2173274
111112303 G 612,2173274
111112314 x 613,3230346
111112324 G 613,3230346
111112335 x 614,8288431
111112345 G 614,8288431
111112351 x 107,596145
111112361 G 107,596145
111112372 x 1013,5192294
111112383 x 1014,5288412
111112393 G 1014,5288412
111112404 x 1016384529
111112414 G 1016384529
111112425 x 1017,7480652
111112435 G 1017,7480652
111112441 x 168,8154215
111112451 G 168,8154215
111112462 x 1615,9307437
111112473 x 1617,1461620
111112483 G 1617,1461620
111112494 x 1618,8614796
111112504 G 1618,8614796
111112515 x 1620,9768988
111112525 G 1620,9768988
111112531 x 2510,5240327
111112541 G 2510,5240327
111112552 x 2519,7480682
111112563 x 2520,9720959
111112573 G 2520,9720959
111112584 x 2523,39601249
111112594 G 2523,39601249
111112605 x 2525,912001546
111112615 G 2525,912001546
111112621 x 3512336448
111112631 G 3512336448
111112643 x 3523,910081311
111112653 G 3523,910081311
111112664 x 3526,613441718
111112674 G 3526,613441718
111112685 x 3529,616802131
111112695 G 3529,616802131
111112701 x 5013,6480594
111112711 G 5013,6480594
111112723 x 5027,814401778
111112733 G 5027,814401778
111112744 x 5030,919202331
111112754 G 5030,919202331
111112765 x 5034,324002887
111112775 G 5034,324002887
111112781 x 7015,6672819
111112791 G 7015,6672819
111112803 x 7031,820162448
111112813 G 7031,820162448
111112824 x 7035,626883265
111112834 G 7035,626883265
111112841 x 9518,39121095
111112851 G 9518,39121950
111112863 x 9537,627363319
111112873 G 9537,627363319
111112884 x 9542,136484378
111112894 G 9542,136484378
111112901 x 12020,611521370
111112911 G 12020,611521370
111112923 x 12042,534563595
111112933 G 12042,534563595
111112941 x 15023,314401703
111112951 G 15023,314401703
111112963 x 15048,343205163
111112973 G 15048,343205163
111112981 x 18524,417762039
111112991 G 18524,417762039
111113003 x 18550,953286171
111113013 G 18550,953286171
111113021 x 24027,623042567
111113031 G 24027,623042567
111113041 x 30030,828803143
111113051 G 30030,828803143
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Certifierad för marina applikationer
  • Begränsar brandspridning, rökdensitet samt giftiga gaser i händelse av brand, för hög säkerhet i utrymmen med många människor
  • Hög flexibilitet för trånga utrymmen

Användningsområden

  • För kraft, kontroll och belysning i alla typer av utrymmen i fartyg
  • UV-beständig men bör skyddas från saltvatten

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Korrosiva gaser enligt 60754-2
  • Rökutveckling enligt IEC 61034
  • Brandspridning enligt IEC 60332-1-2, 60332-3-22
  • Flourinnehåll enligt IEC 60684-2

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av HF XLPE-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-353
  • Yttermantel av SHF1-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-353, svart

Ledaridentifikation

  • 1 ledare: Svart
    2-5 ledare: Färgkod enligt VDE 0293-308
    Från 6 ledare: Svarta ledare med vita siffror (med eller utan grön/gul)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast:
    4 x kabeldiametern (upp till diameter 25 mm)
    6 x kabeldiametern (diameter över 25 mm)

Märkspänning

  • Uo/U: 0,6/1.0 kV

Provspänning

  • 3500 VAC

Temperaturområde

  • Fixed: -40° C to +90°C
  • Vid installation: -15°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.