SH-CI-U-U 250 V
Oskärmad kontroll- och instrumentkabel för fartyg 150/250 V
Flexibel kabel för marina applikationer med reducerad diameter för trånga utrymmen. Halogenfri med goda brandegenskaper.
- Certifierad för marina applikationer
- Förbättrade egenskaper i händelse av brand
- God flexibilitet
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Certifierad för marina applikationer
- Begränsar brandspridning, rökdensitet samt giftiga gaser i händelse av brand, för hög säkerhet i utrymmen med många människor
- Hög flexibilitet för trånga utrymmen
Användningsområden
- För kontroll- och instrumentutrustningar i alla typer av utrymmen i fartyg
- UV-beständig men bör skyddas från saltvatten
Produktegenskaper
- Halogenfri enligt IEC 60754-1
- Korrosiva gaser enligt 60754-2
- Rökutveckling enligt IEC 61034
- Brandspridning enligt IEC 60332-1-2, 60332-3-22
- Flourinnehåll enligt IEC 60684-2
Design/Utförande
- Ledare av fintrådig blank koppartråd
- Ledarisolation av HF XLPE-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-376
- Yttermantel av SHF1-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-376, grå
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror, med eller utan grön/gul skyddsledare
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt IEC 60228, klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Fast:
4 x kabeldiametern (upp till diameter 25 mm)
6 x kabeldiametern (diameter över 25 mm) -
Märkspänning
- 250 V
Provspänning
- 1500 VAC
-
Temperaturområde
- Fixed: -40° C to +90°C
- Vid installation: -15°C till +90°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.