Webshop

SH-PC-U-F S95 0,6/1 kV

Oskärmad brandresistent kraft- och styrkabel för fartyg 0,6/1 kV

Brandresistent kabel för marina applikationer med design både som enkelledare och mångledare.

  • Certifierad för marina applikationer
  • Elektrisk funktion vid händelse av brand i minst 90 minuter
  • God flexibilitet

FlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistensTillförlitlighet

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

111123352 x 19,11992
111123384 x 110,538142
111123394 G 110,538142
111123427 x 112,767222
111123437 G 112,767222
111123522 x 1,59,529106
111123533 x 1,510,143134
111123543 G 1,510,143134
111123554 x 1,511,258168
111123564 G 1,511,258168
111123575 x 1,512,372205
111123585 G 1,512,372205
111123597 x 1,513,3101265
111123607 G 1,513,3101265
1111236110 x 1,517,3144384
1111236210 G 1,517,3144384
1111236312 x 1,517,9173439
1111236412 G 1,517,9173439
1111236514 x 1,518,8202501
1111236614 G 1,518,8202501
1111236719 x 1,521,1274656
1111236819 G 1,521,1274656
1111237130 x 1,526,64321010
1111237230 G 1,526,64321010
111123772 x 2,510,348134
111123783 x 2,510,972175
111123793 G 2,510,972175
111123804 x 2,512,296223
111123814 G 2,512,296223
1111238610 x 2,518,9240510
1111238710 G 2,518,9240510
1111238812 x 2,519,7288599
1111238912 G 2,519,7288599
1111239630 x 2,529,47201383
1111239730 G 2,529,47201383
111124022 x 411,777182
111124033 x 412,4115242
111124043 G 412,4115242
111124054 x 413,6154305
111124064 G 413,6154305
111124075 x 415,2192375
111124085 G 415,2192375
111124091 x 67,158112
111124101 G 67,158112
111124112 x 612,5115228
111124123 x 613,3173310
111124133 G 613,3173310
111124144 x 614,8230402
111124154 G 614,8230402
111124181 x 108,396165
111124191 G 108,396165
111124202 x 1015,1192344
111124213 x 1016,1288471
111124223 G 1016,1288471
111124234 x 1017,9384612
111124244 G 1017,9384612
111124255 x 1019,9480757
111124265 G 1019,9480757
111124271 x 169,7154243
111124281 G 169,7154243
111124292 x 1617,7307502
111124303 x 1618,9461698
111124313 x 1618,9461698
111124324 x 1621614909
111124334 G 1621614909
111124361 x 2511,7240365
111124371 G 2511,7240365
111124451 x 3512,8336485
111124461 G 3512,8336485
111124494 x 3528,613441881
111124504 G 3528,613441881
111124531 x 5014,9480650
111124541 G 5014,9480650
111124553 x 503014401922
111124563 G 503014401922
111124574 x 5033,619202537
111124584 G 5033,619202537
111124591 x 7016,9672857
111124601 G 7016,9672857
111124613 x 7034,220162572
111124623 G 7034,220162572
111124673 x 9539,627363491
111124683 G 9539,627363491
111124751 x 15023,314401764
111124761 G 15023,314401764
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Certifierad för marina applikationer
  • Begränsar brandspridning, rökdensitet samt giftiga gaser i händelse av brand, för hög säkerhet i utrymmen med många människor
  • Hög flexibilitet för trånga utrymmen
  • Elektrisk funktion vid händelse av brand i minst 90 minuter

Användningsområden

  • För utrustningar som måste ha elektrisk funktion vid brand
  • UV-beständig men bör skyddas från saltvatten

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Korrosiva gaser enligt 60754-2
  • Rökutveckling enligt IEC 61034
  • Brandspridning enligt IEC 60332-1-2, 60332-3-21,-22, brandresistens enligt IEC 60331-21, IEC 60331-1(2)
  • Flourinnehåll enligt IEC 60684-2

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av silikonblandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-353
  • Yttermantel av SHF1-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-353, orange

Ledaridentifikation

  • 1 ledare: Svart
    2-5 ledare: Färgkod enligt VDE 0293-308
    Från 6 ledare: Svarta ledare med vita siffror (med eller utan grön/gul)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast:
    4 x kabeldiametern (upp till diameter 25 mm)
    6 x kabeldiametern (diameter över 25 mm)

Märkspänning

  • Uo/U: 0,6/1.0 kV

Provspänning

  • 3500 VAC

Temperaturområde

  • Fixed: -40° C to +90°C
  • Vid installation: -15°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.