Webshop

MarineSignal YZs 250 V

Datakabel

Datakabel med reducerad diameter för enklare installation i trånga utrymmen. Marina godkännanden. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Används i kontroll-, larm-, tele- och datakommunikation
  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriOljeresistent

LLOYDSDNVGermanischer Lloyd

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1111890
2 x 0,756,31444
1111891
3 x 0,756,62254
1111892
4 x 0,757,12865
1111893
5 x 0,757,73580
1111894
7 x 0,758,650102
1111895
12 x 0,7511,285165
1111896
19 x 0,7513,5135240
1111897
27 x 0,7515,8191332
1111898
37 x 0,7518,2262443
1111899
2 x 1,06,71850
1111900
3 x 1,072762
1111901
4 x 1,07,63776
1111902
5 x 1,08,54598
1111903
7 x 1,09,263120
1111904
12 x 1,012,1108195
1111905
19 x 1,014,8171294
1111906
27 x 1,017,3243406
1111907
37 x 1,020333542
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Oskärmad datakabel med reducerad diameter samt marina godkännanden
  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
  • För enklare installation i trånga utrymmen

Användningsområden

  • Kontroll, alarm, tele- och datakommunikation

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3-22)
  • Marint godkänd
  • Hydrolysbeständig
  • Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Standarder/Godkännanden

  • DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS
  • IEC 60092-350/-351/-376

Design/Utförande

  • Ledare av fåtrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt
  • Filler av polyestertape
  • Yttermantel av polyolefin, mörkgrå

Ledaridentifikation

  • Siffermärkta ledare

Drifttoppspänning

  • 250 V

Minsta böjningsradie

  • 4 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Installationstemperatur -20°C till +70°C, Drifttemperatur -40°C till +70°C
  • Ledartemperatur max: 90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.