Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
SKINTOP® CUBE kabelgenomföringssystem bestående av en ram och genomföringsmoduler. För enkel montering av kontakterade kablar. Rymmer många kablar och är vibrationssäker.
Fortfarande helt tät? Den runda, skruvbara multipla införingen leder in upp till 30 kablar samtidigt i en kapsling och tätar dem med IP68-skydd. Tack vare variabelt klämområde är du helt flexibel när du väljer kabeldiameter!
Genomföringsfläns för enkel och snabb kabelinstallation i apparatskåp. IP67, IP65 och IP54-utförande. Vissa modeller med högre brandklassning och oljebeständighet.
Genomföringssystem som säkerställer snabb montering av en stor mängd installerad kabel. Dragavlastningen garanteras automatiskt när kabeln dras igenom.