Cablefix
Genomföringssystem som säkerställer snabb montering av en stor mängd installerad kabel. Dragavlastningen garanteras automatiskt när kabeln dras igenom.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Tidsbesparande installation
- Hög packningsdensitet
- Dragavlastningen tillslutes automatiskt när kabeln förs in
- Varje kabel är lätt att lossa och byta ut ned hjälp av en fjäderklämma vid reparation, underhåll eller uppgradering
Användningsområden
- Öppning för anslutning av sensor/ställdonskablar och busskablar.
Övrigt
- Kabelinstallation är endast möjlig utan förmonterade kontaktdon
Inklusive
- Inklusive: blindpluggar, till oanvända uttag
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställdonsstickkontakt
-
Material
- Fläns: PA 6.6
Tätning: SBR / NBR 45 -
Skyddsklass
- IP 55
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.