Webshop

Kabelgenomföringsfläns Multigate FL13 & FL21

Genomföringsfläns för enkel och snabb kabelinstallation i apparatskåp. IP67, IP65 och IP54-utförande. Vissa modeller med högre brandklassning och oljebeständighet.

Oljeresistent

CE

Art nr BenämningFlänsAntal kablar x klämområdeÖvrigtEnhet

Pris

83123020MB 5/11 LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATEFL134 x 5-7, 3 x 5-10, 2 x 10-14, 2 x 15-30-
83123021MB 5/11 BRANDKLASSAD LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATEFL134 x 5-7, 3 x 5-10, 2 x 10-14, 2 x 15-30UL 94 V0
83123014MC-3 LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATEFL213 x 24-60-
83123004MC 3 GRÅ RAL 7032 MULTIGATEFL213 x 24-60-
83123008MC 16 LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATEFL2115 x 10-20, 1 x 10-30-
83123010MC 25 LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATEFL214 x 5-7, 4 x 8-12, 12 x 10-14, 4 x 14-20, 1 x 20-26-
83123005MC 25 GRÅ RAL 7032 MULTIGATEFL214 x 5-7, 4 x 8-12, 12 x 10-14, 4 x 14-20, 1 x 20-26-
83123011MC 25 BRANDKLASSAD, OLJEBESTÄNDIG SVART MULTIGATEFL214 x 5-7, 4 x 8-12, 12 x 10-14, 4 x 14-20, 1 x 20-26UL 94 V0 och oljebeständig
83123012MC 35 LJUSGRÅ RAL 7035 MULTIGATEFL212 x 6-10, 14 x 7-12, 16 x 10-14, 2 x 12-18, 1 x 17-32-
83123013MC 35 LJUSGRÅ RAL 7035 UTAN NITAR/PÅSE MULTIGATEFL212 x 6-10, 14 x 7-12, 16 x 10-14, 2 x 12-18, 1 x 17-32Utan nitar
83123006MC 35 GRÅ RAL 7032 MULTIGATEFL212 x 6-10, 14 x 7-12, 16 x 10-14, 2 x 12-18, 1 x 17-32-
83123030MC 35 BRANDKLASSAD, OLJEBESTÄNDIG SVART MULTIGATEFL212 x 6-10, 14 x 7-12, 16 x 10-14, 2 x 12-18, 1 x 17-32UL 94 V0 och oljebeständig
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Multigate passar i standardflänsuttag FL 21 respektive FL 13
  • Enkel och snabb installation
  • Standardstorlekar
  • Finns i IP67, IP65 och IP54-utförande
  • Vissa modeller med högre brandklassning och oljebeständighet

Användningsområden

  • Apparatskåp där många kablar ska in på liten yta

Produktegenskaper

  • Metallförstärkt ram med EPDM-gummi som är tät när den levereras
  • I förpackningen ingår en sats nitar för snabb och enkel fastsättning
  • Enkelt att installera fler kablar i efterhand

Leveransomfattning

  • 4 st plastnipplar för fastsättning ingår

Färg

  • Ljusgrå RAL 7035, grå RAL 7032, svart RAL 9005

Material

  • TPE eller EPDM

Skyddsklass

  • IP65 för angivna diametrar. IP54 för diametrar angivna inom parentes angivet på flänsen

Temperaturområde

  • -40°C till +70°C (med plastnitar) -40°C till +100°C (med skruv och mutter)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.