Webshop

SKINTOP® MULTI Fläns FL21

Övergångsfläns från FL21 till hål anpassat för 24-poligt kontaktdon

Maskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensMekanisk resistensRobustTillförlitlighet

CE

Art nr Benämning/storlekHåltagning B x HAntal / förp.Enhet

Pris

52220031
SKINTOP MULTI FLÄNS FL21, ROSTFRITT STÅL113.0 x 36.01
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Övergång till FL21-fläns från 24-poligt industriellt kontaktdon ger flexibilitet vid val av multigenomföring
  • Många användningsområden i olika applikationer och miljöer
  • Förmonterad NBR-packning möjliggör tillförlitlig tätning mot kapslingen/skåpet (skyddsklass IP66)
  • Enkel montering med 4 fästskruvar
  • Stabil konstruktion av pulverlackerad stålplåt eller V2A rostfritt stål

Användningsområden

  • För kabelgenomföring till skåp med hål för skandinavisk FL21-fläns, vid användning av SKINTOP® MULTI eller SKINTOP® CUBE multigenomföringar
  • Can be used in dry, humid and oily environments.

Material

  • Pulverlackerad stålplåt
    Rostfritt stål
  • Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP 66

Temperaturområde

  • -10°C till +70°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.