SKINTOP® CUBE MULTI

SKINTOP® CUBE MULTI, genomföringssystem för installation av okontakterade kablar, hög packningstäthet, stort variabelt klämområde

  • Tryck kabeln genom gel-membranet och anslut direkt
  • Enorm besparingspotential genom snabb installation

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionBrett kabelomfångMonteringstidOptimal dragavlastning

CEcRUus

Art nr Benämning/storlekMax antal kablarAntal kablar x kabel ØAntal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® CUBE ram
52220001
SKINTOP® CUBE FRAME 24--1
SKINTOP® CUBE MULTI Gel-insats
52220050
SKINTOP® CUBE MULTI Version 1219 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm1
52220053
SKINTOP® CUBE MULTI Version 22323 x 5-8 mm1
SKINTOP® CUBE MULTI Gel-insats inklusive ram
52220056
SKINTOP® CUBE MULTI Version 1 inklusive ram219 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm1
52220057
SKINTOP® CUBE MULTI Version 2 inklusive ram2323 x 5-8 mm1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Stort, variabelt klämområde på grund av elastisk gelteknik
  • Enkel montering av kablarna och hög packningstäthet
  • Bra dragavlastning
  • Förenklad service tack vare enkel montering och demontering
  • Lediga platser förblir förslutna och täta

Användningsområden

  • Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
  • För ickekontakterade kablar och enkelledningar samt medieslangar
  • Apparat- och manöverskåpskonstruktion
  • Automation

Produktegenskaper

  • SKINTOP® CUBE MULTI Version 1Antal ledningsgenomföringar:
    9 x 3–6 mm klämområde
    9 x 6–9 mm klämområde
    2 x 9–13 mm klämområde
    1 x 13–16 mm klämområde
  • SKINTOP® CUBE MULTI Version 2Antal ledningsgenomföringar:
    23 x 5–8 mm klämområde

Standarder/Godkännanden

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A för industriella systemstyrningar (exempelvis kopplingsskåp)
  • UL File No. E349737

Design

  • Systemet består av SKINTOP® CUBE RAM och en gel-insats SKINTOP® CUBE MULTI.
  • Ta bort gelinsatsen genom att öppna hållaren
  • För monteringshål motsvarande 24-pols industriella kontaktdon (36 x 112 mm)

Övrigt

  • För bättre dragavlastning, kan kabelknippet fixeras med hjälp av ett kabelband

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ledningsinföring

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledningsinföring

Certifikat

  • UL File No. E349737
  • Brandspridningsklass enligt UL94 V-2

Övrigt

  • Individuell hålkonfiguration på förfrågan

Material

  • RAM: Glasfiberförstärkt polyamid
    Tätningsram: CR
    Gel-insats: PC / Gel

Skyddsklass

  • IP 66

Temperaturområde

  • -30°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.