Singlegates GET (metriskt) & VET (PG/Pr)
Väder-/UV- och ozonbeständig singlegate tät genomföringshylsa med dragavlastning som är enkel och snabb att installera. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Singlegate tät genomföringshylsa
- Enkel och snabb installation
- Dragavlastning
- Väder-/UV- och ozonbeständiga
Användningsområden
- För kabelinstallationer i armaturer och fläktar
- Kabelgenomföring för handkapslingar
Produktegenskaper
- För genomföringar där snabbhet, hög tätning och dragavlastning är viktiga faktorer
- Kan användas både utomhus och inomhus
Färg
- Se tabell nedan
-
Material
- TPE EPDM - material RAL 7042 - Halogenfri
- TPE-EPDM, EPDM, kloroprengummi (CR)
-
Skyddsklass
- IP67
-
Temperaturområde
- TPE-EPDM -40°C till +100°C
- EPDM -40°C till +100°C, kloroprengummi -35°C till +90°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.