SKINTOP® CUBE
SKINTOP® CUBE, cable bushing system with oil resistance, variable range of clamping force and vibration-safe module fixation
- Innovativt multikabelsystem med variabla kabeldiametrar för hög flexibilitet vid montering.
- Vid demontering får ramarna inte tas bort från huset. Instickstätningsmodulen sitter kvar säkert på kabeln.
Fördelar
- Variable clamping range
- Vibrationssäker modul
- Dragavlastning
- Oljeresistent
- Förenklad service tack vare enkel montering och demontering
Användningsområden
- För installation av kablage
- Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
- Apparat- och manöverskåpskonstruktion
- Elektroniska installationer
- Automation
Standarder/Godkännanden
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A för industriella systemstyrningar (exempelvis kopplingsskåp)
- UL File No. E349737
Design
- SKINTOP® CUBE-systemet består av SKINTOP® CUBE-RAM och clip-modulen SKINTOP® CUBE MODUL.
- For cut-outs for industrial connectors with standard defined boreholes.
- For cut-outs for 16-pin industrial connectors (36 x 86 mm)
- För monteringshål motsvarande 24-pols industriella kontaktdon (36 x 112 mm)
Övrigt
- SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND kan användas som blindmodul eller för klämområde på 1–3 mm
- För bättre dragavlastning, kan kabelknippet fixeras med hjälp av ett kabelband
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Ledningsinföring
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledningsinföring
-
Certifikat
- UL File No. E349737
- Brandspridningsklass enligt UL94 V-2
-
Övrigt
- The installation dimensions and possible module combinations can be found in appendix T21
-
Material
- Ram: glasfiberförstärkt polyamid
Ramtätning: CR
Clip-modul: special-polypropylen
Clip-modulens tätning: LSE 2 -
Skyddsklass
- IP 64
-
Temperaturområde
- Dynamisk: -20 °C till +80 °C
- Statisk: -40 °C till +80 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.