Rostfria lådor och skåp

Ett rostfritt skåp från LAPP klarar både riktigt tuffa miljöer och högtryckstvätt!

Väggskåp CPN
Väggskåp CPN
Kopplingslådor SDN i rostfritt
Tryckknappslådor SPN
Väggskåp med transparent dörr
Väggskåp med hygiendesign
Manöverlådor med bärarmssystem
Golvskåp med solid dörr
Golvskåp för ihopbyggnad
Golvskåp med transparent dörr
Pulpetskåp

Vi har ett komplett sortiment med kapslingar och skåp i rostfritt stål från vår italienska samarbetspartner mpGamma. mpGamma är helt specialiserade på rostfria skåp och lådor och har oftast en högre skyddsklass (IP) och slagtålighet (IK) på sina produkter än vad liknande produkter på marknaden har. Vi har rostfritt skåp i storlekar från 90x90x75 mm upp till 1600x2000x800 mm, och kan även erbjuda specialstorlekar, håltagning samt bestyckning med rostfria förskruvningar.

Ett rostfritt skåp eller en rostfri låda är perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus, till exempel inom livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsindustrin, tåg/järnväg/transport och telekom. I tuffa miljöer där plåtskåp och aluminiumkapslingar riskerar kort livslängd på grund av korrosion, är ett rostfritt skåp / rostfri låda ofta ett bättre alternativ. De kostar initialt mer i inköp men den långa livslängden gör att ett skåp eller låda i rostfritt stål blir mer kostnadseffektivt i längden.

Hitta rätt rostfritt skåp till din applikation

  • Rostfritt väggskåp
    Levereras komplett med underdel, dörr, lås, gångjärn och galvad montageplåt. 
    Smart väggfäste som inte kräver någon bearbetning finns som tillbehör.  
  • Rostfritt väggskåp med hygiendesign
    Framtagen för att möta de högsta kraven på hygienisk design med lutande tak och sidor
    samt ytbehandlad för en extremt slät yta.
  • Rostfri kopplingslåda
    Perfekt där en mindre låda/kapsling krävs. Fästpunkter för DIN-skena eller montageplåt.
    Smart väggfäste som inte kräver någon bearbetning finns som tillbehör.
  • Rostfri tryckknappslåda
    Håltagna för 22,5 mm knappar. Modern design med rena raka linjer och diskreta lockskruvar.
    Optimal för publika miljöer där robusthet och estetik efterfrågas.
  • Rostfri manöverlåda för display och HMI
    Modern stilren design med mjukt rundade sidor. Finns även i en extra slimmad version. 
    Som tillbehör finns robusta armar tillverkade helt i rostfritt stål.
  • Rostfritt golvskåp
    Flexibla och robusta golvskåp i ett flertal serier, både som fristående skåp och möjlighet till ihopbyggnad.
    Hög finish och mycket stabil dörr utan vassa kanter.

Alla våra rostfria skåp och lådor har yta fin satin, "medium Scotch Brite" som standard. Andra ytor finns tillgängliga vid behov. I fabriken hanteras och tillverkas enbart produkter i rostfritt stål, vilket betyder att alla maskiner är optimerande för rostfritt. Det finns därför ingen risk att produkterna smittas av vanligt stål, så kallad järnsmitta, som ger korrosion. Allt stål som används håller hög kvalitet och kommer från finska Outokompu.

Produkterna håller hög finish och nästan samtliga har högsta slagtålighet IK10 och högsta skyddsklass IP69. Med andra ord kan du vara säker på att de verkligen skyddar det du bygger in i dem, vilket ju ofta är huvudorsaken till att man kostar på sig ett skåp eller en låda i rostfritt stål. Våra produkter tål att jämföras med alla liknande på marknaden!  

För de allra tuffaste miljöerna erbjuder vi även varianter av rostfritt skåp och rostfri låda tillverkade i syrafast rostfritt stål, AISI316L, eller med silikonpackning som klarar upp till 180°C.

Vi hjälper dig gärna med håltagning för till exempel förskruvningar. Mest kostnadseffektivt är om håltagningen kan ske redan i fabriken innan skåpet/lådan svetsas ihop. Dock kräver detta volym för att motivera en separat körning. Men även i efterhand kan håltagning ske. 

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

Fördelar med rostfritt skåp och rostfria lådor

  • Högsta skyddsklass IP69 på merparten av produkterna
  • Högsta slagtålighet IK10 på merparten av produkterna
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Konkurrenskraftig prisbild
  • Smart väggfäste som inte kräver bearbetning till kopplingslådor och väggskåp

Rostfria lådor och skåp är speciellt anpassade för:

  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri
  • Järnväg och transport
  • Telekom

Kundanpassning av rostfritt skåp och låda

  • LAPP kan erbjuda produkterna håltagna och bestyckade enligt önskemål
  • Förutom omfattande sortiment av standardstorlekar erbjuder vi även produkterna i helt kundanpassade storlekar
  • Rostfritt stål AISI 304L eller syrafast rostfritt stål AISI 316L
  • Möjlighet att välja yta, från Fine Scotch-brite och högglans till Elektropolerad
  • Finns på lager i Nyköping