AluTopline - Pulpetkapsling i modern design

AluTopline - Pulpetkapsling i modern, prisvärd design med skyddsklass upp till IP54

Elegant design med rena linjer. Uppbyggnaden av vridstyv aluminiumprofil och gjutna ABS-gavlar gör kapslingen kostnadseffektiv. Beställ direkt i vår webshop!

  • Elegant förpackning av elektronik
  • Ergonomisk bords eller väggplacering
  • Vridstyv delbar aluminiumprofil

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVärmebeständigKorrosionsbeständigMonteringstidLåg viktRobustVridtålig

Art nr BenämningFärgB (mm)H (mm)D (mm)Enhet

Pris

Delbar profil
83658491ATPH 1850-150Anodiserad aluminium15053,2181,2
83658492ATPH 1850-200Anodiserad aluminium20053,2181,2
83658495ATPH 1850-250Anodiserad aluminium25053,2181,2
83658481ATPH 1850-300Anodiserad aluminium30053,2181,2
83658490ATPH 1865-150Anodiserad aluminium15068,2181,2
83658489ATPH 1865-200Anodiserad aluminium20068,2181,2
83658485ATPH 1865-250Anodiserad aluminium25068,2181,2
83658482ATPH 1865-300Anodiserad aluminium30068,2181,2
Gavlar, 1 fpk = 2 st
83658496ATD 1850-7024Grafitgrå---
83658494ATD 1865-7024Grafitgrå---
Packningar för montage mellan profil och gavlar, 1 fpk = 10 st
83658493AT 1850 DI----
83658486AT 1865 DI----
Självhäftande gummifötter i PUR, 1 fpk = 4 st
83658498AB-GFsvart---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant design med rena linjer
  • Ergonomisk uppbyggnad
  • Uppbyggnaden av vridstyv aluminiumprofil och gjutna ABS-gavlar gör kapslingen kostnadseffektiv
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilens försänkta ovansida eller på ryggen
  • Profilen är delbar på längden för snabbt och enkelt montage av kretskort och elektronik mm

Användningsområden

  • Kontroll- och tangentbordskapsling
  • Pulpetkapsling
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling

Produktegenskaper

  • 4 standardlängder och 2 olika höjder, andra längder på förfrågan
  • Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort i flera nivåer
  • Den delbara profilen snäpps ihop och gavlarna skruvas fast
  • Möjlighet till osynligt väggmontage med väggfäste (tillbehör)

Leveransomfattning

  • Profil och gavlar beställs separat
  • Gavlar ligger i set om 2 st med 8 st skruvar och täcklock

Färg

  • Kapsling: anodiserad aluminium (färglös)
  • Gavel: grafitgrå liknande RAL 7024 eller kvartsgrå liknande RAL 7039

Material

  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
  • Gavel: ABS-plast

Skyddsklass

  • IP40, kan höjas till IP54 med packningssats

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.