BoPad – mer än bara en handkapsling

Ny elektronikkapsling anpassad för dagens krav på stora pekskärmar och displayer (upp till 10,1”) och möjlighet till mekaniskt skydd med robust stötskyddande designpackning.

BoPad elektronikkapsling

Fördelar med BoPad

  • 5 grundstorlekar i rakt eller sluttande pulpetutförande
  • Hand-, vägg- eller bordsmontage
  • Tillverkad av ABS-plast i svart eller vit färg
  • Storlekar anpassade för skärmar och displayer i 7,0” och 10,1”
  • Skyddsklass upp till IP65 med designpackning i olika färger
  • Stötskyddande TPE-packning i olika färger som tillbehör
  • Med eller utan batterifack
  • De största modellerna är anpassade för VESA-standard (75x75) vilket möjliggör många montagesätt.

Vi anpassar efter dina önskemål

LAPP har lång erfarenhet av att anpassa kapslingar enligt våra kunders önskemål.
Vi kundanpassar i vår egen verkstad och kan snabbt leverera bearbetade och bestyckade kapslingar kostnadseffektivt. Normal leveranstid är 2-3 veckor. 

Vi kan även erbjuda kundunika membrantangentbord och overlayer som passar till kapslingen.

Hittar du ingen kapsling som passar? Då kan vi även hjälpa till att ta fram en helt unik kapsling för din produkt. Välkommen att kontakta oss!