Bopla
Tyska Bopla – vår samarbetspartner för kapslingar och apparatlådor

Vi på LAPP är stolta över att samarbeta med en av värdens ledande tillverkare av kapslingar och apparatlådor – tyska Bopla. 2020 firade de sitt 50-årsjubileum. Under alla dessa år har Bopla etablerat sig som kapslingstillverkaren som står för hög kvalitet och innovativ design.
Bopla utvecklar och tillverkar kapslingar av plast och aluminium, med tillhörande pekskärmar, membrantangentbord och overlayer. Kapslingarna används bland annat i mät-, styr- och instrumentapplikationer, inom maskin- och anläggningsteknik samt inom medicinsk teknik och järnvägsteknik. För närvarande har Bopla mer än 200 anställda, och eftersom Bopla Gehäuse Systeme GmbH är ett dotterbolag till schweiziska Phoenix Mecano AG är deras produkter och tjänster representerade över hela världen.
Hög kvalitet och god design är kännetecknande för Bopla
Tack vare Boplas särskilt breda produktsortiment är de en av de ledande leverantörerna inom kapslingsteknik. Produkterna håller högsta kvalitet och är alltid av mycket god design – både robusta och eleganta.
Eftersom din elektronik är både värdefull och unik för dig, måste förpackningens kvalitet vara lika bra. Boplas kapslingar skyddar utrustningen mot skador och tack vare sin neutrala, men ändå attraktiva design, ger de enskilda enheterna ett homogent utseende. Boplas omfattande sortiment består av profilkapslingar, industrikapslingar, displaykapslingar, handkapslingar, DIN-skenekapslingar, pulpetkapslingar, bordskapslingar och 19″-kapslingar.
Bopla lägger stor vikt vid kundanpassning. Vi på LAPP gör många kundanpassningar av kapslingar lokalt i Sverige, men samarbetar nära Bopla när det gäller anpassningar som omfattar integrering av displayer och pekskärmar, lasergravering, att trycka text och logotyper samt att måla eller pulverlackera kapslingen i en annan färg.
Bopla erbjuder individuella kapslingslösningar
I sortimentet finns över 5 000 olika standardkapslingar, men hittar du ändå inte det du söker bland dem, kan vi tillsammans med Bopla ta fram en individuell kapslingslösning byggd efter dina specifikationer, vilket är ett stort område inom Boplas verksamhet.