Kopplingslådor
Hitta din kopplingslåda i plast eller metall med beprövad design och hög kvalitet
- Beställ kopplingslåda i plast direkt i vår webshop
- Beställ kopplingslåda i metall direkt i vår webshop
- Beställ kopplingslåda i rostfritt stål direkt i vår webshop
- Kataloger och broschyrer

LAPPs sortiment omfattar robusta kopplingslådor med beprövad design och kvalitet för applikationer i tuff industrimiljö, utomhus och även för normal inomhusmiljö. Kopplingslådor (junction box) och industrikapslingar används i många applikationer, från att skarva/koppla in kabel till att bygga färdiga produkter med elektronik i.
När maskiner, apparater och andra enheter ska kopplas ihop är ett beprövat sätt att använda någon form av kopplingslåda där kablar ansluts. Beroende på miljön det sker i ställs helt olika krav på kopplingslådan, till exempel nivå av skyddsklass (IP-klass) och slaghållfasthet (IK-klass), samt tålighet mot olika kemikalier, salter och UV-strålning. En förskruvning eller genomföring med dragavlastning är vanligt att använda för att skydda kabeln när den går in i kopplingslådan, och inne i lådan ansluts kabeln oftast på någon typ av plint.
En trygg och säker lösning är A och O. Eftersom valet av kopplingslåda skiljer sig kraftigt åt beroende på den omgivande miljöns krav, erbjuder vi på LAPP kopplingslådor som är skräddarsydda för just dina behov. Allt från enkla lådor i ABS-plast och robusta industrikapslingar i gjuten aluminium till kemiskt beständiga kopplingslådor i glasfiberförstärkt polyester och syrafasta rostfria kopplingslådor.
Vi anpassar med exakt det antal, placering och storlekar på förskruvningar som du behöver. Vi kan även bestycka med radplintar, kontaktdon och membranventil för utomhusapplikationer där risk för kondens finns. Med vår långa erfarenhet tar vi fram en optimal lösning för din applikation!
Fördelar med våra kopplingslådor
- Beprövad design och kvalitet
- Många storlekar och material att välja mellan
- Hand-, bords- och väggkapslingar
- Montageklackar för DIN-skena samt montageplatta
- Kan levereras bearbetade och bestyckade, till exempel med förskruvningar och plint
- Hög skyddsklass: IP65 - IP69
- Oförlorbara skruvar av rostfritt stål
Applikationer och materialval
Användningsområden
- Kopplingslåda
- Styrenhet med elektronik
- Instrument och givare
- Tryckknappslåda
Val av material
Välj kopplingslådans material utifrån vad som passar applikationen bäst.
- Aluminium – mycket robust, slagtåligt och värmebeständigt
- Rostfritt stål – klarar mycket tuffa miljöer
- Polyester (glasfiberförstärkt) – kemikaliebeständigt, robust och slagtåligt
- ABS – halogenfritt, låg vikt, för inomhusbruk, ekonomiskt
- Polykarbonat – slagtåligt, självslocknande med god brandklassning,
- Möjligt som transparent
Kundanpassning – vi bearbetar och bestyckar din kopplingslåda
Vi har lång erfarenhet av att anpassa kopplingslådor enligt våra kunders önskemål. Vi kundanpassar i vår egen produktion och kan snabbt leverera bearbetade och bestyckade kapslingar kostnadseffektivt. Normal leveranstid är 2-3 veckor. Vi kan även erbjuda kundunika membrantangentbord och overlayer.
Hittar du ingen kapsling som passar? Då kan vi även hjälpa till att ta fram en helt unik kopplingslåda som uppfyller dina krav.