Webshop

Tillbehör Alurail - Modulprofil ARPM 45/27 och ARPMG /27

Passar både på Alurail 75/31 och 105/31

Modulprofiler till basprofilen ger möjlighet att skräddarsy kapslingen efter behov. Kan monteras i flera olika positioner. Beställ direkt i vår webshop!

VärmebeständigMekanisk resistensRobustTemperaturbeständigVridtålig

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Modulprofil ARPM 45/27-...
83657040ARPM 45/27-35Modulprofil452527,5
83657041ARPM 45/27-52,5Modulprofil4542,527,5
83657042ARPM 45/27-70Modulprofil456027,5
83657043ARPM 45/27-105Modulprofil459527,5
83657044ARPM 45/27-140Modulprofil4513027,5
83657045ARPM 45/27-175Modulprofil4516527,5
83657046ARPM 45/27-210Modulprofil4520027,5
83657047ARPM 45/27-245Modulprofil4523527,5
83657048ARPM 45/27-1000Modulprofil4599027,5
Modulprofil ARPMG 00/27-...
83657050ARPMG 00/27-35Modulprofil-2527,5
83657051ARPMG 00/27-52,5Modulprofil-42,527,5
83657052ARPMG 00/27-70Modulprofil-6027,5
83657053ARPMG 00/27-105Modulprofil-9527,5
83657054ARPMG 00/27-140Modulprofil-13027,5
83657055ARPMG 00/27-175Modulprofil-16527,5
83657056ARPMG 00/27-210Modulprofil-20027,5
83657057ARPMG 00/27-245Modulprofil-23527,5
83657058ARPMG 00/27-1000Modulprofil-99027,5
Modulgavlar. 1 set bestående av 2 st gavlar och skruvar.
83657104ARM 45/27Modulgavlar i polyamid45,4627,5
83657150AR 75/45-KS-ALGavelset i aluminium med DIN-fäste75,4258,5
83657109AR 105/45-KS-ALGavelset i aluminium med DIN-fäste105,4258,5
Modulfrontpanel ARM 45-...FP. Passar både till moduprofil ARPMG 00/27-... och ARPM 45/24-...
83657080ARM 45-35 FPModulfrontpanel41,8252
83657081ARM 45-52,5 FPModulfrontpanel41,842,52
83657082ARM 45-70 FPModulfrontpanel41,8602
83657083ARM 45-105 FPModulfrontpanel41,8952
83657084ARM 45-140FPModulfrontpanel41,81302
83657085ARM 45-175 FPModulfrontpanel41,81652
83657086ARM 45-210 FPModulfrontpanel41,82002
83657087ARM 45-245 FPModulfrontpanel41,82352
83657088ARM 45-1000 FPModulfrontpanel41,89902
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Goda väremeavledningsegenskaper
  • Med modul ARPM 45/27 i kombination med basprofil så passar Alurail i normcentraler (DIN 43880)
  • Modulprofilen kan monteras i flera olika positioner på basprofilen
  • Modulprofiler till basprofilen ger möjlighet att skräddarsy kapslingen efter behov
  • Vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort

Produktegenskaper

  • Används gavlar i plast till basprofilen så använd modulgavel ARM 45/27
  • Gavlar i aluminium som samtidigt täcker både bas- och modulprofilen
  • Modulprofilen skruvas normalt fast i basprofilens gavlar
  • Till delbar modulprofil finns möjlighet att välja frontpanel i valfritt material eller låta kretskort fungera som frontpanel

Design/Utförande

  • Frontpaneler i anodiserad aluminium finns till standardlängderna
  • Modulprofilen finns i 9 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
  • Pressgjutna vågformade gavlar i plast eller raka gavlar i aluminium
  • Två olika utföranden av modulprofilen, fast u-profil (ARPM) och på längden delbar (ARPMG)

Övrigt

  • Med gavelset i Al behöver standard modulfrontpanel kapas 1,6mm för att passa
  • Vid gavlar i plast så välj gavelset med hål till basprofilen
  • Vid modulprofil som är kortare än basprofilen behövs modulbrygga

Leveransomfattning

  • Delbar profil (ARPMG) ligger förpackat i par. Ett par räcker till en kapsling

Färg

  • Gavel: ljusgrå liknande RAL 7035
  • Profil och frontplåt: anodiserad aluminium

Material

  • Gavel: brandresistant (UL 94 V0) polyamid 6.6 FR eller i aluminium
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.