TPE/PUR, skärmad
Spiralkabel med skärm
Robust och tålig spiralkabel för data- och elektronikapplikationer. Lindad skärm för bästa flexibilitet. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Robust och tålig spiralkabel med skärm
- Mycket god flexibilitet
- Köldflexibel ner till -40°C
- Lindad skärm ger bästa flexibilitet
- Utdragbar 3,5 gånger vilande längd
Användningsområden
- Krävande industrimiljöer
- Utomhusmiljöer
- Områden där behov av skärmad kabel finns
Produktegenskaper
- Skärm som reducerar risken för yttre elektriska störningar
- UV-beständig
- Halogenfri
- Nötningsbeständig mantel
Design/Utförande
- Mantel: PUR, svart blank
- Ledarisolering: TPE
- Lindad skärm med 80% täthet
- Färgmärkta ledare
Övrigt
- Levereras även i utförande enligt kundspecifikation
Ledaridentifikation
- Enligt DIN 47100
-
Drifttoppspänning (ej för starkström)
- 300 V enl VDE 0814
-
Ledaruppbyggnad
- Superfintrådig 0,07 mm, enl VDE 0295, klass 6, kolumn 6.
-
Material
- Ledarisolering: TPE-E (12Y)
- Mantel: PUR (11 Y)
-
Provspänning
- 1200 V enl VDE 0814
-
Isolationsmotstånd
- 1,7 x 10¹³ Ohm x m
-
Temperaturområde
- -30°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.