ÖLFLEX® PUR S 17/S 27

Spiralkabel med PUR-isolerade ledare och svart PUR-mantel

Art nr E-nummer Antal ledare x area (mm²) L (mm) Lu (mm) Yd Sp (mm) Yd K (mm) Enhet Pris
83200236 - 2 x 0,5* 200 800 20 5,3
83200376 - 2 x 0,5* 300 1200 20 5,3
83200476 - 2 x 0,5* 400 1600 20 5,3
83200676 - 2 x 0,5* 500 2000 20 5,3
83200976 - 2 x 0,5* 700 2800 20 5,3
83201076 - 2 x 0,5* 800 3200 20 5,3
83201416 - 2 x 0,5* 1000 4000 20 5,3
83201110 - 2 x 0,5* 1500 6000 20 5,3
83201114 - 2 x 0,5* 2000 8000 20 5,3
83201118 - 2 x 0,5* 3000 12000 20 5,3
83200237 - 3 x 0,5** 200 800 22 5,6
83200377 - 3 x 0,5** 300 1200 22 5,6
83200477 - 3 x 0,5** 400 1600 22 5,6
83200677 - 3 x 0,5** 500 2000 22 5,6
83200977 - 3 x 0,5** 700 2800 22 5,6
83201077 - 3 x 0,5** 800 3200 22 5,6
83201417 - 3 x 0,5** 1000 4000 22 5,6
83201120 - 3 x 0,5** 1500 6000 22 5,6
83201126 - 3 x 0,5** 2000 8000 22 5,6
83201128 - 3 x 0,5** 3000 12000 22 5,6
83200238 - 4 x 0,5** 200 800 24 6,1
83200378 - 4 x 0,5** 300 1200 24 6,1
83200478 - 4 x 0,5** 400 1600 24 6,1
83200678 - 4 x 0,5** 500 2000 24 6,1
83200978 - 4 x 0,5** 700 2800 24 6,1
83201078 - 4 x 0,5** 800 3200 24 6,1
83201418 - 4 x 0,5** 1000 4000 24 6,1
83201130 - 4 x 0,5** 1500 6000 24 6,1
83201134 - 4 x 0,5** 2000 8000 24 6,1
83201138 - 4 x 0,5** 3000 12000 24 6,1
83200246 - 12 G 0,5 200 800 36 9,5
83200386 - 12 G 0,5 300 1200 36 9,5
83200486 - 12 G 0,5 400 1600 36 9,5
83200686 - 12 G 0,5 500 2000 36 9,5
83200986 - 12 G 0,5 700 2800 36 9,5
83201086 - 12 G 0,5 800 3200 36 9,5
83201426 - 12 G 0,5 1000 4000 36 9,5
83201140 - 12 G 0,5 1500 6000 36 9,5
83201144 - 12 G 0,5 2000 8000 36 9,5
83201148 - 12 G 0,5 3000 12000 36 9,5
83200251 - 2 x 0,75* 200 800 24 5,8
83200391 - 2 x 0,75* 300 1200 24 5,8
83200491 - 2 x 0,75* 400 1600 24 5,8
83200691 2404700 2 x 0,75* 500 2000 24 5,8
83200991 - 2 x 0,75* 700 2800 24 5,8
83201091 - 2 x 0,75* 800 3200 24 5,8
83201431 2404701 2 x 0,75* 1000 4000 24 5,8
83201150 - 2 x 0,75* 1500 6000 24 5,8
83201310 2404702 2 x 0,75* 2000 8000 24 5,8
83201158 2404703 2 x 0,75* 3000 12000 24 5,8
83200252 - 3 x 0,75** 200 800 24 6,1
83200392 - 3 x 0,75** 300 1200 24 6,1
83200492 - 3 x 0,75** 400 1600 24 6,1
83200692 2404704 3 x 0,75** 500 2000 24 6,1
83200992 - 3 x 0,75** 700 2800 24 6,1
83201092 - 3 x 0,75** 800 3200 24 6,1
83201432 2404705 3 x 0,75** 1000 4000 24 6,1
83201160 - 3 x 0,75** 1500 6000 24 6,1
83201164 2404706 3 x 0,75** 2000 8000 24 6,1
83201168 2404707 3 x 0,75** 3000 12000 24 6,1
83200253 - 4 x 0,75** 200 800 25 6,7
83200393 - 4 x 0,75** 300 1200 25 6,7
83200493 2404708 4 x 0,75** 400 1600 25 6,7
83200693 - 4 x 0,75** 500 2000 25 6,7
83200993 - 4 x 0,75** 700 2800 25 6,7
83201093 - 4 x 0,75** 800 3200 25 6,7
83201433 2404709 4 x 0,75** 1000 4000 25 6,7
83201170 - 4 x 0,75** 1500 6000 25 6,7
83201174 2404710 4 x 0,75** 2000 8000 25 6,7
83201178 2404711 4 x 0,75** 3000 12000 25 6,7
83200254 - 5 x 0,75** 200 800 29 7,3
83200394 - 5 x 0,75** 300 1200 29 7,3
83200494 2404712 5 x 0,75** 400 1600 29 7,3
83200694 - 5 x 0,75** 500 2000 29 7,3
83200994 - 5 x 0,75** 700 2800 29 7,3
83201094 - 5 x 0,75** 800 3200 29 7,3
83201434 2404713 5 x 0,75** 1000 4000 29 7,3
83201180 - 5 x 0,75** 1500 6000 29 7,3
83201184 - 5 x 0,75** 2000 8000 29 7,3
83201188 2404714 5 x 0,75** 3000 12000 29 7,3
83200258 - 7 x 0,75** 200 800 34 8,6
83200396 - 7 x 0,75** 300 1200 34 8,6
83200496 - 7 x 0,75** 400 1600 34 8,6
83200696 - 7 x 0,75** 500 2000 34 8,6
83200996 - 7 x 0,75** 700 2800 34 8,6
83201096 - 7 x 0,75** 800 3200 34 8,6
83201446 - 7 x 0,75** 1000 4000 34 8,6
83201190 - 7 x 0,75** 1500 6000 34 8,6
83201194 - 7 x 0,75** 2000 8000 34 8,6
83201198 - 7 x 0,75** 3000 12000 34 8,6
83200264 - 12 G 0,75* 200 800 38 10,7
83200400 - 12 G 0,75* 300 1200 38 10,7
83200500 - 12 G 0,75* 400 1600 38 10,7
83200701 - 12 G 0,75* 500 2000 38 10,7
83201001 - 12 G 0,75* 700 2800 38 10,7
83201101 - 12 G 0,75* 800 3200 38 10,7
83201448 - 12 G 0,75* 1000 4000 38 10,7
83201200 - 12 G 0,75* 1500 6000 38 10,7
83201204 - 12 G 0,75* 2000 8000 38 10,7
83201208 - 12 G 0,75* 3000 12000 38 10,7
83200276 2404760 2 x 1,5* 200 800 28 7
83200420 - 2 x 1,5* 300 1200 28 7
83200520 - 2 x 1,5* 400 1600 28 7
83200720 2404761 2 x 1,5* 500 2000 28 7
83201020 2404762 2 x 1,5* 700 2800 28 7
83201315 - 2 x 1,5* 800 3200 28 7
83201460 2404763 2 x 1,5* 1000 4000 28 7
83201210 - 2 x 1,5* 1500 6000 28 7
83201214 2404764 2 x 1,5* 2000 8000 28 7
83201218 - 2 x 1,5* 3000 12000 28 7
83200277 - 3 x 1,5** 200 800 29 7,4
83200421 - 3 x 1,5** 300 1200 29 7,4
83201320 - 3 x 1,5** 400 1600 29 7,4
83200271 2404765 3 x 1,5** 500 2000 29 7,4
83201021 2404766 3 x 1,5** 700 2800 29 7,4
83201321 - 3 x 1,5** 800 3200 29 7,4
83201461 2404767 3 x 1,5** 1000 4000 29 7,4
83201220 - 3 x 1,5** 1500 6000 29 7,4
83201224 2404768 3 x 1,5** 2000 8000 29 7,4
83201228 - 3 x 1,5** 3000 12000 29 7,4
83200278 - 4 x 1,5** 200 800 30 8,3
83200422 - 4 x 1,5** 300 1200 30 8,3
83201330 - 4 x 1,5** 400 1600 30 8,3
83200722 2404769 4 x 1,5** 500 2000 30 8,3
83201022 2404770 4 x 1,5** 700 2800 30 8,3
83201331 - 4 x 1,5** 800 3200 30 8,3
83201462 2404771 4 x 1,5** 1000 4000 30 8,3
83201230 - 4 x 1,5** 1500 6000 30 8,3
83201234 2404772 4 x 1,5** 2000 8000 30 8,3
83201238 - 4 x 1,5** 3000 12000 30 8,3
83200290 - 12 G 1,5* 200 800 62 13,6
83200430 - 12 G 1,5* 300 1200 62 13,6
83201340 - 12 G 1,5* 400 1600 62 13,6
83200730 2404778 12 G 1,5* 500 2000 62 13,6
83201030 2404779 12 G 1,5* 700 2800 62 13,6
83201341 - 12 G 1,5* 800 3200 62 13,6
83201470 2404780 12 G 1,5* 1000 4000 62 13,6
83201240 - 12 G 1,5* 1500 6000 62 13,6
83201244 2404781 12 G 1,5* 2000 8000 62 13,6
83201248 - 12 G 1,5* 3000 12000 62 13,6
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och tålig spiralkabel
  • Mycket god flexibilitet
  • Köldflexibel ner till -40°C
  • Mycket mjuk och flexibel tack vare superfintrådiga ledare
  • Utdragbar 4 gånger vilande längd

Användningsområden

  • Krävande industrimiljöer
  • Utomhusmiljöer

Produktegenskaper

  • Resistent mot mineralbaserade oljor, hydrualoljor, diesel, smörjmedel och många kemikalier.
  • UV-beständig
  • Resistent mot hydrolys och mikrober
  • Halogenfri
  • Nötningsbeständig mantel

Design/Utförande

  • Mantel: PUR, svart blank
  • Ledarisolering: PUR
  • Superfintrådiga ledare, Cu=0,07mm
  • Siffermärkta alternativt färgmärkta ledare

Övrigt

  • Levereras även i utförande enligt kundspecifikation

Ledaridentifikation

  • 2x0,5 och 2x0,75: Grå, svart

Ledaruppbyggnad

  • Superfintrådig 0,07 mm enl VDE 0295, klass 6

Böjningsradie min

  • Flexibel: 15 x kabeldiametern

Märkspänning

  • 300/500 V

Provspänning

  • 3000 V

Isolationsmotstånd

  • >150 MOhm x cm

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C Fast: -50°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • **Svarta ledare med vita siffror, utan grön/gul part
  • Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.
  • *ÖLFLEX färgkod