RJ45 patchkabel Cat.5e SF/UTP Y*
Patchkabel Cat.5e PVC, RJ45-RJ45
Patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.
- Tillgänglig i 6 färger
- Utmärkt pris-/prestandaförhållande
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Inomhusapplikationer
- Byggnadsinstallation
- För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer
Produktegenskaper
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1
- Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen
- Kontakterad enligt EIA/TIA 568B
Design
- Ledare 4x2xAWG26/7
- SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
- Yttermantel: Baserad på PVC
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
- ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: > 28,5 mm
-
Impedans
- 100 Ω ± 15%
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
-
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.