ETHERLINE LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZ ETHERLINE LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZ 2170962 Ethernet-kabel kategori 6A, klass EA- testad upp till 500 MHz
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 2170139 LAN-kabeln med god flexibilitet som enkelt kan installeras i trånga utrymmen. Kabeln är lämplig för anslutningar i kopplingsskåp.
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH 2170971 Datakabel kategori 7A, klass FA – testad upp till 1 000 MHz
ETHERLINE LAN Cat.7A S/FTP 4x2xAWG22LSZH ETHERLINE LAN Cat.7A S/FTP 4x2xAWG22LSZH 2170976 Datakabel kategori 7A, klass FA – testad upp till 1600 MHz
ETHERLINE LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) ETHERLINE LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) 2170975 Datakabel kategori 7A, klass FA – testad till 1200 MHz
ETHERLINE LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH ETHERLINE LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH 2170955 Datakabel, kategori 6, klass E - testad upp till 350 MHz
ETHERLINE LAN Cat.5e U/UTP 4x2xAWG24 ETHERLINE LAN Cat.5e U/UTP 4x2xAWG24 2170950 Datakabel kategori 5e, klass D – testad till 200 MHz
ETHERLINE LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE ETHERLINE LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE 2170978 Datakabel kategori 7, klass F – testad upp till 1 000 MHz
ETHERLINE Y FC Cat.5 ETHERLINE Y FC Cat.5 2170893 Industrial Ethernet cable Cat.5 for fixed installation, for PROFINET applications type A; design 2x2xAWG22/1
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22 ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22 2170894 Industrial Ethernet cable Cat.5 for highflexible use, for PROFINET-applications Type C; design 2x2xAWG22/7; UL- approval