ETHERLINE® LAN 350 Cat.6
Ethernet-kabel kategori 6, klass E - testad upp till 350 MHz
Datakabel, kategori 6, klass E - testad upp till 350 MHz
CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801
Användningsområden
- I områden med väldigt många anslutningar
- För kabelinstallation i kontors-, administrations- och utvecklingsbyggnader inom den tertiära sektorn (mellan våningar).
- Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).
Produktegenskaper
- Överföring av digitala och analoga datasignaler
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM - Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Standarder/Godkännanden
- LAN CAT.6-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass E - permanent länk).
- Klass E i standarden ISO/IEC 11801 motsvarar CAT.6
Design
- Solid ledare
- U/UTP: Oskärmad, 2 ledare som par, 4 par tvinnade med separeringskors
- F/UTP: Folieskärm som totalskärm, 2 ledare som par, 4 par tvinnade med separeringskors
- Yttermantel i PVC-utförande (grå RAL 7035) eller LSZH-utförande (orange RAL 2003)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 4 x kabeldiametern
- Under installation: 8 x kabeldiametern
-
Impedans
- 100 Ω ± 15%
-
Temperaturområde
- Under installation: 0°C till +50°C
- Fast: -20°C till +60°C
-
- Förpackningsstorlek: trumma
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.