ETHERLINE® PN Cat.6A FC
Ethernet-kabel, kategori 6A, klass EA för fast installation med FC-innermantel - testad upp till 500 MHz
Industriell Ethernet-kabel, kategori 6A för fast installation med FC-innermantel, yttermantel: PVC, halogenfritt utförande eller PUR; konstruktion 4x2xAWG23/1
- Snabb och enkel friläggning av ledare tack vare FC-innermantel
- För PROFINET-applikationer med 4-par
- CAT.6A kvalificerad för 10Gbit/s
Fördelar
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer
- Skärmad mot störningar
- För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
- 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet
Användningsområden
- för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och
ISO/IEC 24702 - Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
- Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
Produktegenskaper
- Den oljeresistenta PVC-manteln möjliggör användning inom industrin
- Robust och halogenfri FRNC-yttermantel
- Yttermantel av PUR har hög resistens mot mineraloljor och mot nötning
- Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
Standarder/Godkännanden
- UL-godkända, se datablad
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Design
- Solid blank koppartråd
- Ledarisolering av polyetylen (PE)
- SF/UTP: Skärmfläta av förtenta koppartrådar och aluminiumfolie som totalskärm, 2 ledare som par, 4 par tvinnade med separeringskors
- Innermantel: halogenfri blandning
- Färg: grön (baserad på RAL 6018)
Klassificering
Högsta spänning (peak)
- (ej för starkström) 125 V
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 8 x kabeldiametern
-
Provspänning
- Se datablad
-
Impedans
- Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5
-
Temperaturområde
- Se datablad
-
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.