Avgrening innerstigare 30°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr BenämningPL_ABMESSUNGHPL_ABMESSUNGBPL_ABMESSUNGCPL_ABMESSUNGL1PL_ABMESSUNGL2Vikt (kg)PL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

Höjd 50 mm
8318352531AEB050Z INNERSTIGARE 30° 50X50505050119750,194
Höjd 75 mm
83188175LG-AE075Z INNERSTIGARE 30° 75X75807755163,6113,50,352
83188176LG-AE100Z INNERSTIGARE 30° 100X758010155163,6113,50,42
83188177LG-AE150Z INNERSTIGARE 30° 150X758015155163,6113,50,52
83188178LG-AE200Z INNERSTIGARE 30° 200X758020155163,6113,50,62
83188179LG-AE300Z INNERSTIGARE 30° 300X758030155163,6113,50,82
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.