L-avgrening ytterstigare med vänstersväng 90°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

Temperaturbeständig Tillförlitlighet Robust Maskin- och anläggningkonstruktion

CE

Art nr E-nummer Benämning b L1 L2 r Förp (st) Enhet Pris
Höjd 50 mm
83183545 1177985 31AYB050Z 50 100 100 - 4
Höjd 75 mm
83183195 1177971 31AYC075Z 75 207 207 100 4
83183196 1177972 31AYC100Z 100 237 230 100 4
83183197 1177973 31AYC150Z 150 267 280 100 2
83183198 1177974 31AYC200Z 200 267 330 100 2
83183199 1177975 31AYC300Z 300 327 430 100 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.