Webshop

Avgrening ytterstigare 45°

Höjd 75 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr BenämninghbcL1L2rVikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

83188220LG-AQ075Z YTTERSTIGARE 45° 75X75807755235,3154,62000,54
83188221LG-AQ100Z YTTERSTIGARE 45° 100X758010155235,3154,62000,64
83188222LG-AQ150Z YTTERSTIGARE 45° 150X758015155235,3154,62000,72
83188223LG-AQ200Z YTTERSTIGARE 45° 200X758020155235,3154,62000,92
83188224LG-AQ300Z YTTERSTIGARE 45° 300X758030155235,3154,62001,12
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.