Avgrening ytterstigare S-formad vertikal
Höjd 50 mm, inklusive lock
Art nr | E-nummer | Benämning | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Förp (st) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83183565 | 1177987 | 31AAB050Z | 50 | 50 | 4 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt
Design/Utförande
- Sendzimirförzinkad stålplåt
Övrigt
- Finns även i rostfritt utförande
- AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
- Andra storlekar vid förfrågan
Leveransomfattning
- Inklusive lock
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.