Webshop

Avgrening liggande 30°

Höjd 75 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr BenämninghbcL1L2Vikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

83188195LG-AL075Z LIGGANDE 30° BÖJ 75X7578,37865169113,40,382
83188196LG-AL100Z LIGGANDE 30° BÖJ 100X7578,310165180136,40,442
83188197LG-AL150Z LIGGANDE 30° BÖJ 150X7578,315165205186,40,562
83188198LG-AL200Z LIGGANDE 30° BÖJ 200X7578,320165230236,40,752
83188199LG-AL300Z LIGGANDE 30° BÖJ 300X7578,330165280336,41,12
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.