Webshop

Avgrening innerstigare 90°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr BenämninghbcL1L2rVikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

Höjd 50 mm
8318352031AMB050Z INNERSTIGARE 90° 50X50505030100100200,264
Höjd 75 mm
83188188LG-AM075Z INNERSTIGARE 90° 75X75807755235,4235,41000,684
83188189LG-AM100Z INNERSTIGARE 90° 100X758010155235,4235,41000,774
83188190LG-AM150Z INNERSTIGARE 90° 150X758015155235,4235,41000,964
83188191LG-AM200Z INNERSTIGARE 90° 200X7580201552362361001,152
83188192LG-AM300Z INNERSTIGARE 90° 300X7580301552362361001,522
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.