Avgrening innerstigare 45°

Höjd 75 mm, inklusive lock

Art nr E-nummer Benämning b c L1 L2 r Förp (st) Enhet Pris
83183270 1177911 31ANC075Z 75 30 177 127 100 4
83183271 1177906 31ANC100Z 100 30 177 127 100 4
83183272 1177907 31ANC150Z 150 30 177 127 100 2
83183273 1177908 31ANC200Z 200 30 177 127 100 2
83183274 1177910 31ANC300Z 300 30 177 127 100 2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.