Kulledsinsatser och ledkulor till PASSB

För slang NW29-70

Används tillsammans med slanghållare och robotslang för att skapa en kulled som kan vridas 360° och tilta 15°. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

Art nr BenämningNW (mm)NW (mm)Monteras medSlanghållare - ledkulaFörp (st)Enhet

Pris

Kulledsinsatser
83155999
PAKGB-36|36-PASSB-52M - PAPRB-36F alt G10
83155992
PAKGB-52|52-PASSB-70M - PAPRB-5210
83156754
POKGB-70|70-POSSB-90M - PAGGB-70i - PAGGB-68i10
Ledkulor
83156645
PAKPB-29|29-PASSB-36*10
83155960
PAPRB-36F/G|36Skruv-10
83156785
PAKPB-42|42-PASSB-52*10
83155962
PAPRB-52|52Skruv-10
Kulledskula för POSSB-90
83156753
PAGGB-70|70Skruv-10
83156650
PAGGB-68i|68-POSSB-90M10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kulledsinsatser och ledkulor används tillsammans med slanghållare PASSB och robotslang för att skapa en kulled som kan vridas 360° och tilta 15°
  • Minskar slitage och problem med slang och robot

Användningsområden

  • I kombination med slanghållare PASSB-29 till 70 och robotslang
  • Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • svart

Material

  • PA..=Polyamid 6 (PA6), PO..=Polyacetal

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.