Slitskydd

För slang NW17-95

Slit- och stötskydd för montage på robotslang. Kan också användas som slangskarv. Minskar slitage och problem med slang och robot. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

Art nr BenämningPL_SCHLUESSELWEITE_DYNPL_SCHLUESSELWEITE_DPL_MONTERAS_MEDPL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

83156769
PAPKB-17F/G|17Buntband25
83155980
PAPRB-23 F/G|23Skruv25
83155981
PAPRB-29 F/G|29Skruv25
83156631
PAPKB-29F/G|29Buntband25
83155960
PAPRB-36F/G|36Skruv10
83156632
PAPKB-36F/G|36Buntband10
83156006
PAPRB-42|42Skruv10
83155961
PAPRB-48|48Skruv10
83155962
PAPRB-52|52Skruv10
83156636
PAPRB-52BL, blå|52Skruv10
83155649
PADPB-68, roterande|68Skruv10
83156653
PAPRB-68|68Skruv10
83155950
PAPRB-70|70Skruv10
83156637
PAPRB-70BL, blå|70Skruv10
Kulledskula för POSSB-90
83156753
PAGGB-70|70Skruv10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Slit- och stötskydd för montage på robotslang, kan också användas som slangskarv
  • Minskar slitage och problem med slang och robot

Användningsområden

  • I kombination med robotslang NW17 till 95
  • Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Design/Utförande

  • PAPRB och PADPB monteras med skruv
  • PAPKB är ett enklare skydd som monteras med buntband
  • PADPB har roterande funktion
  • VAKEM är en montageplåt som används för att koppla ihop slitskydd av storlek NW52 och 70 så att slangarna leds parallellt

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • Svart, NW52 & 70 även blå

Material

  • Polyamid 6 (PA6)
  • VAKEM: rostfritt stål

Temperaturområde

  • -40 till +105°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.