Tätning, TKKSB

För slang NW23-70

Används för att täta och hålla kablar och slangar på plats när de kommer ut ur robotslangen. Flera färdiga hålkombinationer finns. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

Art nr BenämningNW (mm)Hål, antal x Ø (mm)Plugg Ø (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83155993
TKKSB-52B01|1x10, 2x12,5, 2x19,5-10
83155994
TKKSB-52B02|3x12,5, 2x19,5-10
83155995
TKKSB-52BLIND|Inga hål-10
83155970
TKKSB-70B01|4x13,5, 4x20, 1x28,5-10
83155971
TKKSB-70B02|1x7,5, 1x10, 2x12,5, 4x20, 1x22,5-10
83155972
TKKSB-70B03|1x12,5, 1x14, 2x15,5, 3x20, 1x22,5-10
83155973
TKKSB-70B04|2x7,5, 1x10, 1x12,5, 2x15,5, 2x19,5, 1x22,5-10
83155998
TKKSB-70B07|1x12,5, 2x15,5, 1x17, 4x20, 1x28,5-10
83156010
TKKSB-70B04|Inga hål-10
Tätning, TKKSB
83155974
TKBSB-7,5|-7,510
83155975
TKBSB-10|-1010
83155976
TKBSB-12,5|-12,510
83155977
TKBSB-14|-1410
83155978
TKBSB-15,5|-15,510
83155979
TKBSB-19,5|-19,510
83156001
TKBSB-22|-2210
83156002
TKBSB-28|-2810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tätning TKKSB används för att täta och hålla kablar och slangar på plats när de kommer ut ur robotslangen
  • Monteras enkelt med PAKMB kombinsats eller med PAPRB skarv-slitskydd

Användningsområden

  • I kombination med robotslang NW23 till 70
  • Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Design/Utförande

  • Finns med flera färdiga hålkombinationer eller som "blind" för egen håltagning
  • TKBSB är pluggar för ej utnyttjade hål

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • svart

Material

  • Termoplastiskt gummi

Temperaturområde

  • -40°C till +95 °C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.