Kardanfäste NW70

För slang NW70

Används i kombination robotslang för att uppnå 3D-rörelse. Minskar slitage och problem med slang och robot. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

Art nr BenämningNW (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83155968
PADFB-70|10
83155969
PADGB-70 Fästgaffel|10
83155986
PADMB-70 Fästback för roterande slang|10
83155985
PATBB-70 Trumpetback för roterande och glidande slang|10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kardanslanghållare NW70 används för att uppnå 3D-rörelse
  • Minskar slitage och problem med slang och robot

Användningsområden

  • I kombination robotslang NW70
  • Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • svart

Material

  • PA6, Polyamid

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.