Ledad skyddsslang PARGB

NW48

Ledad skyddsslang som kan beskrivas som ett mellanting mellan skyddsslang och släpkedja, och som roterar vid torsionskrafter. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

Art nr BenämningPL_LOCKPL_SCHLUESSELWEITE_DYNPL_SCHLUESSELWEITE_DBeskrivning (kort)PL_TYPEPL_MONTERAS_MEDPL_SUITABLE_ACCESSORIESPL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

83155930
PARGB-48T SLANGSEGMENT, ÖPPNINGSBART-|-Öppningsbara slangsegment bildar hopbyggda ett c/c mått på 39 mm. Utifrån det räknar man ut det antal segment man behöver för den önskade längden.----
83155497
PASSB-70KPlast|52-70----10
NW48 komponenter
83155915
PARGB-48L48K NW 48 ANSLUTNINGSELEMENT HANE (C)-|-Användes för anslutning till NW48 robotslang----
83155918
PARGB-48R48K NW 48 ANSLUTNINGSELEMENT HONA (E)-|-Användes för anslutning till NW48 robotslang----
83155961
PAPRB-48-|48--Skruv-10
83155966
PAMBB-48-|48-Middle-PASSB-5210
83155963
PASSB-52KPlast|36-52----10
NW52 komponenter
83155916
PARGB-48L52K NW 52 ANSLUTNINGSELEMENT HANE (B)-|-Användes för anslutning till NW52 robotslang----
83155917
PARGB-48R52K NW52 ANSLUTNINGSELEMENT HONA (D)-|-Användes för anslutning till NW52 robotslang----
83155962
PAPRB-52-|52--Skruv-10
83155967
PAMBB-52-|52-Middle-PASSB-5210
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ledad skyddsslangen PARGB-48, kan närmast beskrivas som ett mellanting mellan skyddsslang och släpkedja
  • Roterar vid torsionskrafter
  • Hög radiell och axiell hållfasthet
  • Lång livslängd

Användningsområden

  • Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Design/Utförande

  • Levereras endast monterad enligt önskemål
  • En komplett enhet består av slangsegment och ändsegment som kan anslutas med robotslang
  • PARGB-48 kan fästas med slanghållare PASSB-70 och insats PAGHB-48

Övrigt

  • Finns även i dimension NW76, kontakta oss för mer information
  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Material

  • Polyamid 6.6 (PA6.6)

Temperaturområde

  • -40 °C till +105 °C, kortfristigt +160 °C

Övrigt

  • c/c-mått: 39 mm, 26 segment är 1017 mm
  • Diameter: inner 48 mm, ytter 77 mm

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.