Webshop

ÖLFLEX® SERVO Extended Line enligt Bosch Rexroth/Indramat (PUR)

Servokonfektioner enligt INDRAMAT®, förkonfektionerad och godkänd

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensTillförlitlighetKontaktdonsenhet med standardkåpaVattentät

CEFire

Art nr Längd (m)INDRAMAT® beställningsbeteckningYtterdiameter i mmAntal ledare och mm² per ledareKabelbeteckningKopparindex kg/1000 styckenAndra måttFörp.Enhet

Pris

Kablage enligt INDRAMAT®-standard IKG
7034547610.0IKG4009-010--INK06531700Andra längder finns tillgängliga1
7034550310.0IKG4087-010--INK06033060Andra längder finns tillgängliga1
7034552110.0IKG4163-010--INK06055650Andra längder finns tillgängliga1
7034552210.0IKG4170-010--INK06055650Andra längder finns tillgängliga1
7034554110.0IKG4020-010--INK06531700Andra längder finns tillgängliga1
7034554210.0IKG4018-010--INK06531700Andra längder finns tillgängliga1
7034554310.0IKG4016-010--INK06531700Andra längder finns tillgängliga1
7034554510.0IKG4050-010--INK06501890Andra längder finns tillgängliga1
Kablage enligt INDRAMAT®-standard RKL
7041000010.0RKL4330-010--INK06068380Andra längder finns tillgängliga1
7039283910.0RKL4302-010--INK06531700Andra längder finns tillgängliga1
7041000110.0RKL4303-010--INK06531700Andra längder finns tillgängliga1
546000002310.0IKS40428,54x2x0,25+2x0,5----
546000002410.0IKS40389,74x1+4x2x0,14+4x0,14----
546000002610.0IKS02048,54x2x0,25+2x0,5----
546000001710.0RKL430815,14G2,5+2x(2x1,0)----
546000001810.0RKL430012,24G1,5+2x(2x0,75----
546000001910.0RKL430412,24G1,5+2x(2x0,75----
546000002010.0IKG411512,24G1,5+2x(2x0,75----
546000002110.0IKG413915,14G2,5+2x(2x1,0)----
546000002210.0IKG4177164G4+2x1+2x1,5----
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

  • Specifikt för verktygsmaskinbyggnad
  • For travel distances up to 10 m
  • För högdynamiska krav
  • Monterings- och bestyckningsautomater Produktionslinjer
  • Kedjor användningsområden

Produktegenskaper

  • Ny servokabel i PUR, halogenfri och skärmad
  • Innovativt kontaktkoncept
  • Core Line för lätt belastning i energikedjor

Övrigt

  • Följ monteringsanvisningarna för kablar i släpkedjor
  • Maximal kabellängd måste uppfylla de specifikationer som anges av tillverkaren av respektive servosystem
  • Den tekniska datan hänvisar till de kablar som används i kablagen

Design

  • Andra versioner och längder kan levereras vid förfrågan.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

Böjningar

  • 5 miljoner cykler

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Indramat artikelbeteckningar (IKG, IKS, INK, INS, RKL och RKG) är registrerade varumärken som tillhör Bosch Rexroth AG och listas endast i jämförelsesyfte.
  • Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
  • Andra utföranden och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/