- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kablar
- Flexibel kabel
- Kabel för speciella applikationer
- ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
H1Z2Z2-K/EN 50618-solcellskabel, även för jordförläggning, AD8, Dca 1x4 mm²–1x10 mm²


ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: TÜV-certifierad LAPP-solcellskabel H1Z2Z2-K enligt EN 50618/ IEC 62930, UL 854 mekaniskt motstånd, AD8, kan förläggas under jord, CPR Dca 1x4 mm²–1x10 mm²
- 5 års garantibevis
- Kan förläggas under marken enligt test och AD8 (permanent nedsänkning)
- Dca-klassad enligt CPR (BauPVO) 4 mm²–10 mm²


ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x4 WH/BK
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x4 WH/BK
1023601
ÖLFLEX® SOLAR-ledning, enligt EN 50618 TÜV-certifierad konstruktion H1Z2Z2-K, stråltvärbunden, ökad vattentät design, kan dras under jord, UL 854 impact-tester, AD8

ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X6 BK
ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X6 BK
38115807
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: TÜV-certifierad LAPP-solcellskabel H1Z2Z2-K enligt EN 50618/ IEC 62930, UL 854 mekaniskt motstånd, AD8, kan förläggas under jord, CPR Dca 1x4 mm²–1x10 mm²

ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 RD
ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 RD
38115813
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: TÜV-certifierad LAPP-solcellskabel H1Z2Z2-K enligt EN 50618/ IEC 62930, UL 854 mekaniskt motstånd, AD8, kan förläggas under jord, CPR Dca 1x4 mm²–1x10 mm²

ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 BK
ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 BK
38115806
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: TÜV-certifierad LAPP-solcellskabel H1Z2Z2-K enligt EN 50618/ IEC 62930, UL 854 mekaniskt motstånd, AD8, kan förläggas under jord, CPR Dca 1x4 mm²–1x10 mm²

ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X6 RD
ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X6 RD
38115814
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: TÜV-certifierad LAPP-solcellskabel H1Z2Z2-K enligt EN 50618/ IEC 62930, UL 854 mekaniskt motstånd, AD8, kan förläggas under jord, CPR Dca 1x4 mm²–1x10 mm²

ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x10/TÜ.EGG.091-04
ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x10/TÜ.EGG.091-04
7027056
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - PVC-batterikabel till nyttofordon, svart-röd färg för batterier, 60V DC, ADR, TÜV, ISO

ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x10/TÜ.EGG.091-04
ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x10/TÜ.EGG.091-04
7027056
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - PVC-batterikabel till nyttofordon, svart-röd färg för batterier, 60V DC, ADR, TÜV, ISO

ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x6/TÜ.EGG.091-04
ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x6/TÜ.EGG.091-04
7027055
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - PVC-batterikabel till nyttofordon, svart-röd färg för batterier, 60V DC, ADR, TÜV, ISO

ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5X1
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5X1
7027064
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - Kraft- och styrkabel i PVC till nyttofordon, lastbilsapplikationer, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5X1
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5X1
7027064
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - Kraft- och styrkabel i PVC till nyttofordon, lastbilsapplikationer, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP
X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP
4571110
X00V3-D, särskild enkel kärna, jordningskabel för jordning och kortslutning, flexibel vid låga temperaturer -25°C, PVC-yttermantel transparent

X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP
X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP
4571110
X00V3-D, särskild enkel kärna, jordningskabel för jordning och kortslutning, flexibel vid låga temperaturer -25°C, PVC-yttermantel transparent

ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x35/TÜ.EGG.091-04
ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x35/TÜ.EGG.091-04
7027059
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - PVC-batterikabel till nyttofordon, svart-röd färg för batterier, 60V DC, ADR, TÜV, ISO

ÖLFLEX TRUCK 470 P 7X1,5
ÖLFLEX TRUCK 470 P 7X1,5
7027088
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - Kraft- och styrkabel i PUR/PVC till nyttofordon, lastbilsapplikationer, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK
ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK
7027080
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - Kraft- och styrkabel i PUR/PVC till nyttofordon, lastbilsapplikationer, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK
ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK
7027080
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - Kraft- och styrkabel i PUR/PVC till nyttofordon, lastbilsapplikationer, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1 WH/BK
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1 WH/BK
7027060
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - Kraft- och styrkabel i PVC till nyttofordon, lastbilsapplikationer, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3
ÖLFLEX TORSION FRNC 5G1,5
ÖLFLEX TORSION FRNC 5G1,5
1150273
ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, ström + styrkabel 0,6/1 kV, vindturbin vridning loopslinga -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H UV +ozonres.

SKINDICHT ME PG 7/9
SKINDICHT ME PG 7/9
52003990
SKINDICHT® ME, nickel-plated brass enlarger with PG connection thread for industrial connectors

SKINDICHT EKU PG 11/13.5
SKINDICHT EKU PG 11/13.5
51731010
SKINDICHT® EKU, polyamide, glass fibre-reinforced enlargers with PG connection thread, with supporting surface for spanner

EPIC H-A 3 MTGVB PG11 6.5-12mm
EPIC H-A 3 MTGVB PG11 6.5-12mm
10429500
Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, med bygel och rak kabelingång.

ÄNDFÄSTE ET/QT RÖRL. Bi=38MM M. DRAGAVL
ÄNDFÄSTE ET/QT RÖRL. Bi=38MM M. DRAGAVL
83514108
Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med fyra möjliga lägen och integrerad dragavlastning. Beställ direkt i vår webshop!

EPIC H-A 004 MCC
EPIC H-A 004 MCC
44424057
Den rektangulära kontaktdonsinsatsen med fjäderklämanslutning är perfekt för alla som vill montera utan specialverktyg. Den säkerställer en vibrationssäker anslutning och är tillverkad av en robust, icke-brandfarlig plast enligt UL94 V-0. 3+PE-insatsen passar in i EPIC® H-A 3-seriens kåpor och har även UL-godkännande.

EPIC H-A 3 MTS PG11
EPIC H-A 3 MTS PG11
10512300
Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, för bygel och med vinklad kabelingång.

EPIC H-A 3 AG gr
EPIC H-A 3 AG gr
10422000
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.

UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5
UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5
2170500
För CAN-baserad kommunikation enl. ISO 11898, direkt nedgrävning, utomhusapplikationer. Robust, UV-resistent och vädertålig, temperaturintervall från -40°C till +80°C

BA 141309 F-7035 ALUMINIUMKAPSLING
BA 141309 F-7035 ALUMINIUMKAPSLING
83658005
Innovativ och modern aluminiumkapsling med gångjärn och högsta skyddsklass, IP66/67/69. Robust och slagtålig. Beställ direkt i vår webshop!

EPIC H-A 3 MTG M20
EPIC H-A 3 MTG M20
19512100
Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, för bygel med rak kabelingång

53968 FRONTF UNIFLEX 1455.038.RÖRL.
53968 FRONTF UNIFLEX 1455.038.RÖRL.
83513412
Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med fyra möjliga lägen, dragavlastningskammar som tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!

SKINDICHT MA-M/PG 16X1.5/7
SKINDICHT MA-M/PG 16X1.5/7
52104200
SKINDICHT® MA-M/PG, adapter, möjliggör enkel övergång från metrisk yttergänga till PG-innergänga

JE-LiYCY...BD 2x2x0,5
JE-LiYCY...BD 2x2x0,5
0034200
JE-LiYCY...BD-installationskabel för industriell elektronik, VDE 0815, 7-trådig ledare, buntdragning, skärmad, PVC

ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2x22AWG)
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2x22AWG)
1023275
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL - hybrid cable for permanently moved power chain applications, UL/cUL AWM.

EPIC H-A 3 TG M20 bk
EPIC H-A 3 TG M20 bk
19425500
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta polyamidkåpan är också halogenfri, UV-beständig och har en M20-gänga för anslutning av en kabel- eller slangförskruvning.

EPIC H-A 3 MAGS M20 U.O.
EPIC H-A 3 MAGS M20 U.O.
19517200
Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, med bygel, öppen botten och kabelingång.

ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5
0036425
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - dubbelskärmad kraftkabel för såväl små som stora effekter i servomotorsystem, EMC-optimerad.

EPIC H-A 4 SS INSATS HANE - SKRUV
EPIC H-A 4 SS INSATS HANE - SKRUV
10431000
Den robusta insatsen har en smidig och enkel skruvanslutning och är lämplig för exempelvis styrsystem.

EPIC H-A 3 MAGS M20 ZW
EPIC H-A 3 MAGS M20 ZW
19512700
Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, med bygel och kabelingång.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Halogenfri ledarisolering och plastblandning i yttermanteln för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.
- Tvärgående vattentäthet tillåter permanent nedsänkning i grunt, icke-förorenat vatten: AD8 enligt IEC 60364-5-51 och IEC 62440
- På grund av sin ökade mekaniska styrka är den lämplig för markförläggning i en kabelgrav med sandbädd, enligt "Impact-Resistance Test" (kontroll av motståndskraft mot ytter påverkan) och "Crushing-Resistance Test" (kontroll av motståndskraft mot krossning" i enlighet med UL 854
- Tvärbundna isolerings- och mantelmaterial främjar livslängden vid höga temperaturer eller vid hög strömbelastning och ger en hög dielektrisk styrka och en hög kortslutningstemperatur.
- IEC-certifiering tillåter internationell användning av produkten i länder där IEC-standarderna tillämpas.
Användningsområden
- För oskyddad anslutning av solcellsmoduler och växelriktare i jordade och ojordade solcellssystem enligt EN 50618 och IEC 62930
- För fast installation och sporadisk rörelse, eventuellt hängande
- Markförläggning i skyddsslangar endast vid dränering av ackumulerat vatten.
- Markförläggning i en kabelgrav med sandbädd, enligt VDE 0891-6 och EN 50174-3.
- Förväntad livslängd på 25 år i enlighet med EN 50618 och IEC 62930 vid användning i enlighet med standarderna
Produktegenskaper
- Väder-/UV-beständig enligt EN 50618/ VDE 0283-618, samt ozonbeständig enligt EN 50396;
Tvärgående vattentät "AD8" enligt IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 och EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21 - Flamskyddad i enlighet med IEC 60332-1-2 och Dca-klassad i enlighet med EU:s byggvaruförordning (EU) nr 305/2011 [CPR – Construction Product Regulation] för ledarareor 4 mm² till och med 10 mm²
- Halogenfri enligt IEC 60754-1 (andel halogensyrahaltiga
gaser), låg korrosivitet av brandgaserna enligt IEC 60754-2 (acidhetsgrad) - God skärtålighet och nötningsresistens
- Testad enligt mekaniska UL 854-testerna Impact Resistance och Crushing Resistance relaterade till förläggning i mark
Norm references / Approvals
- Typcertifierad "H1Z2Z2-K" av TÜV enligt EN 50618
- Typcertifierad "62930 IEC 131" av TÜV i enlighet med IEC 62930
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering: Tvärbunden XLPE från XLPO-gruppen
- Yttermantel: Tvärbunden XLPE från XLPO-gruppen
- Färg på yttermantel: svart, röd eller blå
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie
- Flyttas ibland: 4xAD (för OD upp till 12 mm) eller 5xAD (OD >12 mm)
- Fast installerad: 3xAD (för OD upp till 12 mm) eller 4xAD (OD >12 mm)
Märkspänning
- AC U0/U : 1,0/1,0 kV DC U0/U : 1,5/1,5 kV Max. tillåten driftspänning: DC 1,8 kV
Provspänning
- AC 6500 V
Märkström
- Enligt EN 50618
- Enligt EN 50618 med reduktionsfaktorer för buntning i installationen enligt ... HD 60364-5-52
Temperaturområde
- >Ledare..., max., enl. EN 60216-1: 120°C;
>Ledare..., max., kortslutning/jord fel (period om max. 5 s): 250°C;
>Omgivande..., min., fast förläggning: -40°C;
>Omgivande..., min., flexibel användning eller vid förläggning: -25°C;
>Omgivande..., max. i enlighet med EN 60216-1: 90°C;
>Omgivande..., konstant, i enlighet med HD 60364-7-712: 70°C till 90°C;
>Omgivande..., omgivande temp. relaterad till reduktionsfaktor 1.00: 60°C;
>Omgivande..., max., lagring: 40°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.