ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR

H1Z2Z2-K/EN 50618-solcellskabel, även för jordförläggning, AD8, Dca 1x4 mm²–1x10 mm²

ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: TÜV-certifierad LAPP-solcellskabel H1Z2Z2-K enligt EN 50618/ IEC 62930, UL 854 mekaniskt motstånd, AD8, kan förläggas under jord, CPR Dca 1x4 mm²–1x10 mm²

  • 5 års garantibevis
  • Kan förläggas under marken enligt test och AD8 (permanent nedsänkning)
  • Dca-klassad enligt CPR (BauPVO) 4 mm²–10 mm²

e-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiVindkraftLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensMonteringstidLåg viktUtrymmeskravRobustSyraresistentTillförlitlighetVoltTemperaturbeständigUV-beständigVattentätVariation av godkännanden och certifikat

CETÜV Rheinland

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Enhet

Pris

Svart yttermantel
38115805
-1 X 2.5524
38115806
05167601 X 45,638,4
38115807
05167701 X 66,257,6
38115808
05167801 X 107,496
38115809
-1 X 168,4153,6
38115810
-1 X 2510,5240
38115811
-1 X 3511,8336
Röd yttermantel
38115812
-1 X 2.5524
38115813
05167901 X 45,638,4
38115814
05168001 X 66,257,6
38115815
05168101 X 107,496
38115816
-1 X 168,4153,6
38115817
-1 X 2510,5240
38115818
-1 X 3511,8336
Blå yttermantel
38115819
-1 X 2.5524
38115820
05168201 X 45,638,4
38115821
05168301 X 66,257,6
38115822
05168401 X 107,496
38115823
-1 X 168,4153,6
38115824
-1 X 2510,5240
38115825
-1 X 3511,8336
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri ledarisolering och plastblandning i yttermanteln för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.
  • Tvärgående vattentäthet tillåter permanent nedsänkning i grunt, icke-förorenat vatten: AD8 enligt IEC 60364-5-51 och IEC 62440
  • På grund av sin ökade mekaniska styrka är den lämplig för markförläggning i en kabelgrav med sandbädd, enligt "Impact-Resistance Test" (kontroll av motståndskraft mot ytter påverkan) och "Crushing-Resistance Test" (kontroll av motståndskraft mot krossning" i enlighet med UL 854
  • Tvärbundna isolerings- och mantelmaterial främjar livslängden vid höga temperaturer eller vid hög strömbelastning och ger en hög dielektrisk styrka och en hög kortslutningstemperatur.
  • IEC-certifiering tillåter internationell användning av produkten i länder där IEC-standarderna tillämpas.

Användningsområden

  • För oskyddad anslutning av solcellsmoduler och växelriktare i jordade och ojordade solcellssystem enligt EN 50618 och IEC 62930
  • För fast installation och sporadisk rörelse, eventuellt hängande
  • Markförläggning i skyddsslangar endast vid dränering av ackumulerat vatten.
  • Markförläggning i en kabelgrav med sandbädd, enligt VDE 0891-6 och EN 50174-3.
  • Förväntad livslängd på 25 år i enlighet med EN 50618 och IEC 62930 vid användning i enlighet med standarderna

Produktegenskaper

  • Väder-/UV-beständig enligt EN 50618/ VDE 0283-618, samt ozonbeständig enligt EN 50396;
    Tvärgående vattentät "AD8" enligt IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 och EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21
  • Flamskyddad i enlighet med IEC 60332-1-2 och Dca-klassad i enlighet med EU:s byggvaruförordning (EU) nr 305/2011 [CPR – Construction Product Regulation] för ledarareor 4 mm² till och med 10 mm²
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1 (andel halogensyrahaltiga
    gaser), låg korrosivitet av brandgaserna enligt IEC 60754-2 (acidhetsgrad)
  • God skärtålighet och nötningsresistens
  • Testad enligt mekaniska UL 854-testerna Impact Resistance och Crushing Resistance relaterade till förläggning i mark

Norm references / Approvals

  • Typcertifierad "H1Z2Z2-K" av TÜV enligt EN 50618
  • Typcertifierad "62930 IEC 131" av TÜV i enlighet med IEC 62930

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering: Tvärbunden XLPE från XLPO-gruppen
  • Yttermantel: Tvärbunden XLPE från XLPO-gruppen
  • Färg på yttermantel: svart, röd eller blå

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Flyttas ibland: 4xAD (för OD upp till 12 mm) eller 5xAD (OD >12 mm)
  • Fast installerad: 3xAD (för OD upp till 12 mm) eller 4xAD (OD >12 mm)

Märkspänning

  • AC U0/U : 1,0/1,0 kV DC U0/U : 1,5/1,5 kV Max. tillåten driftspänning: DC 1,8 kV

Provspänning

  • AC 6500 V

Märkström

  • Enligt EN 50618
  • Enligt EN 50618 med reduktionsfaktorer för buntning i installationen enligt ... HD 60364-5-52

Temperaturområde

  • >Ledare..., max., enl. EN 60216-1: 120°C;
    >Ledare..., max., kortslutning/jord fel (period om max. 5 s): 250°C;
    >Omgivande..., min., fast förläggning: -40°C;
    >Omgivande..., min., flexibel användning eller vid förläggning: -25°C;
    >Omgivande..., max. i enlighet med EN 60216-1: 90°C;
    >Omgivande..., konstant, i enlighet med HD 60364-7-712: 70°C till 90°C;
    >Omgivande..., omgivande temp. relaterad till reduktionsfaktor 1.00: 60°C;
    >Omgivande..., max., lagring: 40°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.