UNITRONIC® TRAIN

Busskablar - MVB och WTB - elektronstråltvärbunden för höga krav i tågapplikationer

  • Liten ytterdiameter för maximal vikt- och utrymmesbesparing
  • Extremt låg förlust ≤ 5 MHz

SpårbundetGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriLåg viktOljeresistentStörningssignalerTemperaturbeständigUV-beständig

Art nr BenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Enhet

Pris

Ledningar för MVB
2173000
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,51x2x0,57,629
2173001
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,51x2x0,5+1x0,57,634
2173002
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,52x2x0,58,340
2173003
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,252x2x0,5+4x0,258,350
Ledningar för WTB
2173004
UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,751x2x0,758,441
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
  • EMC-optimerad

Användningsområden

  • Kommunikationssystemen WTB (Wire Train Bus) och MVB (Multifunction Vehicle Bus) bildar tillsammans det så kallade TCN (Train Communicaton Network)
  • UNITRONIC® TRAIN Busskabel är utvecklad för användning i TCN enligt IEC 61375.
    MVB enligt IEC 61375-3-1
    WTB enligt IEC 61375-2-1
  • För användning i spårbundna fordon och bussar, för fast installation och för applikationer där begränsade rörelser förekommer
  • Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper enligt EN/IEC:
    - Halogenfri enligt EN 60754-1
    - Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
    - Inga flouriner enligt EN 60684-2
    - Inga giftiga gaser enligt EN 50305
    - Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
    - Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
    - Brandspridningsklass enligt EN 60332-3-25
  • Brandegenskaper enligt NF:
    - Giftiga gaser enligt NF X 70-100
    - Låg rökdensitet enligt NF X 10-702
    - Brandspridning enligt NF C 32-070,
    Cat. C1 och C2
  • Kemiska egenskaper:
    - Oljebeständig enligt EN 50264-1
    - Bränslebeständig enligt EN 50264-1
    - Syrabeständig enligt EN 50264-1
    - Basbeständig enligt EN 50264-1
    - Ozonbeständig enligt EN 50264-3-2

Norm references / Approvals

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • EN 50264-1

Design

  • Förtenta ledare, 19-trådig
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
  • Yttermantel: Tvärbunden polymerblandning EM 104 framställd med elektronstråleteknik
  • Yttermantelns färg: Svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 10 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1 000 V
  • Ledare/Skärm: 1 000 V

Impedans

  • 120 ohm (±10%)

Temperaturområde

  • Fast:
    -45°C till +90°C
  • Sporadisk rörelse: -35°C till +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.