ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 1,8kV
Enkelledare enligt EN 50382-2 typ FF för höjda krav inom järnvägsområdet
ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 1,8 kV - enkelledarledning enligt EN 50382-2 typ FF, 1,8/3 kV, 150 °C, för spårfordon/järnväg, EN 45545: HL1-HL3
- Motsvarar EN 50382-2 typ FF och EN 45545-2
- Hög temperaturbeständighet: -40°C till +150°C
- Hög resistens mot oljor och bränsle
Fördelar
- God flexibilitet - enkel installation i trånga utrymmen
- God kemisk resistens
- För höga omgivningstemperaturer
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Användningsområden
- För användning i spårfordon, för fast dragning och för applikationer, där man måste räkna med begränsad rörelse
- Lämplig för förbindning i appatskåp, ställverk, omriktare, motorer och batterier
- Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur
Produktegenskaper
- Brandegenskaper enligt EN/IEC:
- Halogenfri enligt EN 60754-1
- Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
- Inga flouriner enligt EN 60684-2
- Inga giftiga gaser enligt EN 50305
- Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
- Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
- Brandspridningsklass enligt
EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
EN 50305 - Kemiska egenskaper: - Oljebeständig enligt EN 50382-2 - Syrabeständig enligt EN 50382-2 - Basbeständig enligt EN 50382-2 - Ozonbeständig enligt EN 50382-2
- Strömbelastbarhet enligt EN 50355, bilaga A
Standarder/Godkännanden
- EN 50382-2 typ FF
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Design
- Förtent koppartråd, fintrådig
- Isolering: Silikonblandning typ EI 111
- Lindning: Halogenfri plastfolie (tillval)
- Mantel: Silikonblandning typ EM 107
- Mantelfärg: Svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 3 x kabeldiametern
- Flyttas ibland: 5 x yttre diameter
-
Märkspänning
- U0/U AC 1.8/3 kV
- Um AC 3,6 kV
V0 DC 2,7 kV -
Provspänning
- 6,5 kV AC; 15 kV DC
-
Temperaturområde
- -40 till +150 °C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.