ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6kV

Enledad ledning enligt EN 50382-2 typ FX för förhöjda krav inom järnvägsområdet

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6kV - enkelledarledning enligt EN 50382-2 typ FX, 3,6/6kV, 150 °C, för spårfordon/järnväg, EN 45545: HL1-HL3

  • Motsvarar EN 50382-2 typ FX och EN 45545-2
  • Hög temperaturbeständighet: -40°C till +150°C
  • Hög resistens mot oljor och bränsle

SpårbundetGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentTemperaturbeständigUV-beständig

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

15382080
1 X 50.016.5480580
15382081
1 X 70.018.4672770
15382082
1 X 95.019.9912995
15382083
1 X 120.021.811521240
15382084
1 X 150.023.514401485
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • God flexibilitet - enkel installation i trånga utrymmen
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • För höga omgivningstemperaturer
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Användningsområden

  • För användning i spårfordon och bussar, för fast installation och för applikationer där begränsade rörelser kan förekomma
  • Lämplig för förbindning i appatskåp, ställverk, omriktare, motorer och batterier
  • Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper enligt EN/IEC:
    - Halogenfri enligt EN 60754-1
    - Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
    - Inga flouriner enligt EN 60684-2
    - Inga giftiga gaser enligt EN 50305
    - Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
    - Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
    - Brandspridningsklass enligt
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Kemiska egenskaper: - Oljebeständig enligt EN 50382-2 - Syrabeständig enligt EN 50382-2 - Basbeständig enligt EN 50382-2 - Ozonbeständig enligt EN 50382-2
  • Strömbelastbarhet enligt EN 50355, bilaga A

Norm references / Approvals

  • EN 50382-2 typ FX
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

Design

  • Förtent koppartråd, fintrådig
  • Isolering: Silikonblandning typ EI 111
  • Färg: Svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Fast: 3 x kabeldiametern
  • Flyttas ibland: 5 x yttre diameter

Märkspänning

  • U0/U AC 3,6/6 kV
  • Um AC 7,2 kV
    V0 DC 5,4 kV

Provspänning

  • 11 kV AC; 26 kV DC

Temperaturområde

  • -40 till +150 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.