ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 BK
ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X4 BK
38115806
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: TÜV-certifierad LAPP-solcellskabel H1Z2Z2-K enligt EN 50618/ IEC 62930, UL 854 mekaniskt motstånd, AD8, kan förläggas under jord, CPR Dca 1x4 mm²–1x10 mm²
ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, ström + styrkabel 0,6/1 kV, vindturbin vridning loopslinga -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H UV +ozonres.