ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

EMC-optimerad motorkabel, lågkapacitiv, dubbelskärmad

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - dubbelskärmad kraftkabel för såväl små som stora effekter i servomotorsystem, EMC-optimerad.

  • EMC-optimerad
  • 3+3-symmetri reducerar störningspåverkan och lagerströmmar
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Störningssignaler

CEEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB / version med 4 ledare- transparent yttermantel
0036425
-4 G 1.511.495230
0036426
05065804 G 2.512.4150300
0036427
05065904 G 4.015.6235485
0036428
05066004 G 6.017320630
0036429
05066104 G 10.019.6533860
0036430
05066204 G 16.022.17891290
0036431
-4 G 25.026.312361860
0036432
-4 G 35.029.516622610
0036433
-4 G 50.035.823452950
0036434
-4 G 70.040.331963950
0036435
-4 G 95.046.543165300
0036436
-4 G 120.053.254356600
0036437
-4 G 150.057.363947590
0036438
-4 G 185.062.376399420
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB / version med 4 ledare - svart yttermantel
1136450
-4 G 1.511.495230
1136451
-4 G 2.512.4150300
1136452
-4 G 4.015.6235485
1136453
-4 G 6.017320630
1136454
-4 G 10.019.6533860
1136455
-4 G 16.022.17891290
1136456
-4 G 25.026.312361860
1136457
-4 G 35.029.516622610
1136458
-4 G 50.035.823452950
1136459
-4 G 70.040.331963950
1136460
-4 G 95.046.543165300
1136461
-4 G 120.053.254356600
1136462
-4 G 150.057.363947590
1136463
-4 G 185.062.376399420
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB / version med 3+3 ledare - svart yttermantel, köldflexibel
0036439
05450003 X 1,5 + 3 G 0,2511.488140
0036440
05450103 X 2,5 + 3 G 0,512.2144230
0036441
05450203 X 4 + 3 G 0,7514.4224323
0036442
05450303 X 6 + 3 G 1,015.7276420
0036443
05450403 X 10 + 3 G 1,518491635
0036444
05450503 X 16 + 3 G 2,520.2723930
0036445
05450603 X 25 + 3 G 423.811361350
0036446
05450703 X 35 + 3 G 626.915351780
0036447
05450803 X 50 + 3 G 1032.621562530
0036448
05450903 X 70 + 3 G 1036.428713225
0036449
05451003 X 95 + 3 G 164239534511
0036450
05451103 X 120 + 3 G 1647.848365663
0036451
05451203 X 150 + 3 G 2551.654126720
0036479
05451303 X 185 + 3 G 3556.570417855
0036453
05451403 X 240 + 3 G 5065.189869770
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EMC-kompatibel drift av varvtalsreglerad elektrisk drivning
  • För drivsystem och överföring av större effekter
  • Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
  • Jordsymmetrisk 3+3-version bidrar till reduktionen av skadliga lagerstömmar
  • Utföranden med svart yttermantel passar för dragning utomhus

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
  • I torra, fuktiga eller våta utrymmen
  • Pappersindustrin
  • Kemisk industri
  • Tung industri

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0207/0250/0295

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: PE
  • Ledare tvinnade koncentriskt (skyddsledaren splittad i tre ledare för 3+3 versionen och placerade symmetriskt mellan fasledarna)
  • Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
  • Version med 4 ledare: Finns med transparent eller svart yttermantel
  • Version med 3+3 ledare: Yttermantel av PVC, svart - köldflexibel

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Färgkod enligt HD 308 S2 VDE 0293-308

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med grön/gul skyddsledare
    X = utan skyddsledare
  • Skyddsledaren i versionen med 3+3 ledare är placerade symmetriskt mellan de tre fasledarna

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
    version med 3+3 ledare: -15°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.