ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal
Flerfaldigt certifierad, flexibel VFD-kabel med par för broms eller temperatursensor
ÖLFLEX® VFD 2XL - skärmad VFD-ledning för fast dragning eller sporadiskt flyttbar användning med UL TC-ER-certifiering.
- Passar med frekvensomriktare från olika tillverkare
- Brett applikationsområde (NFPA 70/NEC)/ överrenstämmer med NFPA 79 för industriella maskiner
- EMC-kompatibel
Fördelar
- En gemensam kabel för flera kretsar
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Kostnadseffektiv och enkel installation tack vare att det inte behövs kabelskydd (lämplig för öppen förläggning)
- Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
- UL TC-ER- och c(UL) CIC/TC-godkännande
Användningsområden
- Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
- För fast installation eller applikationer med sporadiska rörelser
- Explosionsfarliga områden (Class 1 Division 2) enligt NEC artikel 501
- Anläggningsteknik
- Industrimaskiner
Produktegenskaper
- Oljeresistent enligt UL OIL RES I och II
- Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
- 90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-25°C Cold Impact
- Sunlight resistant (UV-beständig); Direct burial (kan läggas under jord enligt USA-normer)
Standarder/Godkännanden
- UL TC-ER (exposed run) enligt UL 1277
- Class 1 Division 2 enligt NEC artikel 501
- Flexible Motor Supply Cable enligt UL 2277
- c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B FT4
- CE (50V - 1kV)
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering: XLPE
- Kontrollpar med laminerad aluminiumfilm och förtent biledare
- Barriärtejp
- Aluminumbelagd folie
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel: Specialutvecklad, termoplastisk elastomer (TPE), svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel
-
Ledaridentifikation
- Svarta med vita siffror
-
Certifikat
- USA: UL TC-ER, WTTC, Flexible Motor Supply
Kanada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4 -
Ledaruppbyggnad
- Fintrådig ledare
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 7,5 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- UL TC: 600V/2000V
UL Flexible Motor Supply: 1000V
c(UL) CIC/TC: 600V
cRU AWM: 1000V - IEC U0/U: 600/1000 V
-
Provspänning
- 6000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -25°C till +90°C
Fast: -40°C till +90°C -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 610 trumma eller 8 x 76 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.