ÖLFLEX® VFD 2XL Symmetrical (LAPP USA)

Skärmad servomotorkabel med symmetrisk jordledare

Skärmad servomotorkabel med symmetrisk jordledare. 100% tät EMC-skärm av koppartejp. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • TC-ER (TrayCable ExposedRun)-godkännande för öppen installation på kabelstegar
  • UL TC ER-godkänd för export till Nordamerika
  • Finns i större areor upp till 500 KCMIIL / 253 mm2 och godkänd för huvudspänning 2 KV (UL TC)

Maskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeOljeresistentVoltStörningssignalerUV-beständig

CECULUSC_RU

Art nr Antal ledare och AWG per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

700720
3 x AWG 1 + 3 x AWG 833,715242124
700721
3 x AWG 1/0 + 3 x AWG 635,519822732
700722
3 x AWG 2/0 + 3 x AWG 638,223693180
700723
3 x AWG 3/0 + 3 x AWG 54129693883
700724
3 x AWG 4/0 + 3 x AWG 445,736984843
700725
3 x 250 KCMIL + 3 x AWG 250,746125935
700726
3 x 350 KCMIL + 3 x AWG 256,660297599
700727
3 x 500 KCMIL + 3 x AWG 162,7839510248
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmad servokabel med symmetrisk jordledare som reducerar lagerströmmar och servicebehovet på motorn
  • UL TC ER-godkänd för export till Nordamerika
  • 100% tät EMC-skärm av koppartejp
  • Finns i större areor upp till 500 KCMIIL / 253 mm2
  • Låg kapacitans tillåter längre ledningsdragningar

Användningsområden

  • Servodrifter för större motorer som pumpar, kompressorer, hissar, transportband mm.
  • I våta och torra miljöer, även utomhus
  • Fast installation på kabelstege samt i och på maskin

Produktegenskaper

  • UL-godkännande för USA och Kanada
  • TC-ER (TrayCable ExposedRun)-godkännande för öppen installation på kabelstegar
  • UV-beständig samt även direkt i jord
  • Mycket god kemisk beständighet
  • Brandspridningsklassad enligt UL vertical tray test, CSA FT4

Standarder/Godkännanden

  • NEC: Class 1 Divison 2 enligt NEC artikel 501
  • Kanada: c(UL) CIC/TC FT4 (1-4/0 AWG only), cRU AWM I/II A/B FT4
  • UL: TC-ER enligt UL 1277, WTTC enligt UL 2277

Design/Utförande

  • Ledare av fåtrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av XLPE + 3 oisolerade jordledare av blank koppar
  • Överlappande band av koppartejp (100% tät)
  • Yttermantel av specialblandning av TPE, svart

Ledaridentifikation

  • Svarta fasledare med vita siffror 1-3. Tre oisolerade fasledare

Märkspänning Uo/U

  • UL TC: 600/2 000 V
    UL WTTC: 1 000 V
    UL Flexible motor supply: 1 000 V
    c(UL) CIC/TC: 600 V
    cRU AWM: 1 000 V
    CE: 1 000 V

Ledaruppbyggnad

  • Fåtrådiga ledare enligt UL class B

Minsta böjningsradie

  • 15 x kabeldiametern

Provspänning

  • 6 000 V

Temperaturområde

  • UL/CSA TC: -25°C till +90°C
    Fast: -40°C till +105°C
    Flexibel: -25°C till +105°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.