ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
EMC-optimerad motorkabel, lågkapacitiv, dubbelskärmad
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - anslutningsledning för elektriska drivenheter med stor effekt och servoapplikation, EMC-optimerad, dubbelt skärmad.
- EMC-optimerad
- 3+3-symmetri reducerar störningspåverkan och lagerströmmar
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- EMC-kompatibel design för varvtalsreglerad elektrisk drivning enligt EN 61800-3
- För drivsystem och överföring av större effekter
- Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
- Jordsymmetrisk 3+3-version stöder reduktionen av skadliga lagerstömmar
- Utföranden med svart yttermantel passar för dragning utomhus
Användningsområden
- Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
- I torra, fuktiga eller våta utrymmen
- Pappersindustrin
- Kemisk industri
- Tung industri
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0207/0250/0295
Design
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolering: PE
- Ledare tvinnade koncentriskt (skyddsledaren splittad i tre ledare för 3+3 versionen och placerade symmetriskt mellan fasledarna)
- Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
- Version med 4 ledare: Finns med transparent eller svart yttermantel
- Version med 3+3 ledare: Yttermantel av PVC, svart - köldflexibel
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel
-
Ledaridentifikation
- Färgkod enligt HD 308 S2 VDE 0293-308
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 600/1000 V
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4 kV
- Ledare/Skärm: 4 kV
-
Skyddsledare
- G = med grön/gul skyddsledare
X = utan skyddsledare - Skyddsledaren i versionen med 3+3 ledare är placerade symmetriskt mellan de tre fasledarna
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
version med 3+3 ledare: -15°C till +70°C - Fast: -40°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.